O SomatXR MX471-R pode integrar até quatro redes CAN de forma síncrona

O módulo de barramento CAN SomatXR MX471-R permite a integração simultânea de até quatro redes CAN no sistema de aquisição de dados SomatXR. Este módulo é a versão mais robusta do QuantumX MX471 e é ideal para uso em condições extremamente difíceis, como testes de veículos no campo e na pista de teste, devido ao seu grau de proteção IP65 / IP67 e alta resistência a choques e vibrações.

Exclusivo em todo o mundo: O SomatXR MX471-R integra qualquer número de nós CAN ao sistema de aquisição de dados SomatXR. Permite a gravação síncrona dos sinais CAN e os dados fornecidos pelos módulos de medição analógicos. O SomatXR MX471B-R suporta CAN clássico. A próxima geração do SomatXR MX471C-R também pode decodificar sinais CAN-FD.

Extremamente durável

  • Grau de proteção IP65 / IP67 (poeira e água)
  • Confiável mesmo em caso de carga contínua de vibração até 10 g
  • À prova de choque até 75 g
  • Pode ser usado em uma ampla faixa de temperatura de -40 °C a +80 °C

Adequado para uso em aplicações severas no campo devido à sua resistência ao choque e ao grau de proteção IP65 / IP67

Poderoso

  • Compatível com muitos protocolos, como CAN-FD e CAN clássico
  • Um único dispositivo para receber, manipular, compilar e enviar dados
  • Altas taxas de transferência de dados de até 4 MBit/s
  • Conexão simples via Ethernet ou FireWire

Integração poderosa fornecendo muitos protocolos e altas taxas de dados

Integração versátil

  • Integração síncrona de até quatro redes CAN
  • Integração ideal na família SomatXR / QuantumX
  • Quatro canais individualmente configuráveis e eletricamente isolados
  • Ampla gama de acessórios, como cabos, conectores, drivers e software DAQ

Adequado para tarefas exigentes devido à integração simultânea de até quatro canais CAN

Leitura e transmissão para CAN convencional

MX471B-R

  • Taxa de transferência de dados: até 1 MBit/s
  • Protocolos: CAN 2.0 A/B, CCP, xCP-on-CAN, J1939
  • Funções: Receber (aquisição decodificada e de dados brutos), enviar (incluindo mapeamento), gateway CAN-para-CAN
  • Interfaces: Ethernet, FireWire

Ao operar como um receptor, o MX471B-R permite que todos os sinais do barramento CAN clássico, como a velocidade do veículo ou a temperatura do motor, sejam adquiridos como dados brutos em sincronia com os dados de medição analógicos. Além disso, até 128 sinais podem ser decodificados, emitidos em tempo real e usados como triggers para armazenamento de dados. Ao operar como um transmissor, o módulo transfere até 128 sinais de entrada para um gravador de dados externo ou unidade de controle da bancada de testes.

HBMshop SomatXR Overview

Gravação de CAN-FD em alta velocidade

MX471C-R

  • Taxa de dados: até 4 MBit/s
  • Protocolos: ISO CAN FD 11898-1: 2015, CAN 2.0 A/B
  • Funções: Receber (decodificado)
  • Interfaces: Gigabit Ethernet, FireWire

O MX471C-R oferece um desempenho ainda mais alto em termos de decodificação de dados CAN devido ao CAN-FR. O módulo oferece uma maior largura de banda devido à sua taxa de dados flexível de até 4 Mbit/s.

Available in the HBMshop soon SomatXR Overview

Faça download dos arquivos CAD para este produto
SomatXR MX471B-R arquivos CAD
SomatXR MX471B-R arquivos CAD de acessórios

Documentação técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
English
Japanese
German
English
German
Catálogos
Portuguese
English (US)
English
German
Japanese
Manuais de Operação
English
English
English
Japanese
Chinese
German
Quick Start Guides
English, German
Acessórios
English
German
English
English, German
English, German
English
English, German
English
English
German
Driver

Only available in German language

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit).

Please see the Release Note for further details and requirements.

Data: 06/2019  |  Versão: 1.1.0  |  Tamanho: 67 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.

Data: 01/2020  |  Versão: 5.0  |  Tamanho: 27 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Data: 01/2017  |  Versão: 3.0  |  Tamanho: 11 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Data: 01/2017  |  Versão: 3.0  |  Tamanho: 12 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas
Instruções de segurança
English, German
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Multi idiomas
Firmware

Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R)

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP

 

Data: 11/2019  |  Versão: 4.28.30  |  Tamanho: 14 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

Modules: all C type modules like CX27C/-R and MX471C/-R.

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP

 

Data: 11/2019  |  Versão: 4.28.30-C  |  Tamanho: 72 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas
Software

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Data: 01/2020  |  Versão: 5.3.3  |  Tamanho: 399 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Data: 12/2019  |  Versão: 2.0  |  Tamanho: 7 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape.

Data: 06/2018  |  Versão: 4.1.5  |  Tamanho: 11 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• FireWire Driver (optional)

• All manuals, datasheets, online help files, leaflets, etc.

 

Data: 11/2019  |  Versão: 4.91  |  Tamanho: 516 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

Páginas Relacionadas

SomatXR
Desenvolvido para uso em ambientes adversos, o SomatXR oferece uma ampla faixa de temperatura e é protegido contra umidade, poeira, impacto e vibração
QuantumX: Sistema de Aquisição de Dados compacto HBM
O sistema de aquisição de dados QuantumX da HBM é a ferramenta perfeita para todas as suas necessidades em teste e medição
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista