SomatXR MX840B-R – amplificador de medição para aplicações universais
Independente do que quiser medir, o amplificador universal MX840B-R oferece oito canais nos quais você pode conectar mais de 16 diferentes tecnologias de sensores. Isso faz do MX840B-R a solução perfeita para diferentes tarefas de medição que necessitam do uso de diferentes tipos de sensores. Com entradas universais, você está preparado para qualquer aplicação.
O MX840B-R possui uma taxa máxima de amostragem de 40 kS/s por canal e pode adquirir dados dos seguintes tipos de sensores:
- Tensão (± 100mV, ± 10V, ± 60V);
- Corrente padronizada (±20 mA);
- Circuitos strain gages de ponte completa ou ½ ponte;
- Circuito indutivo de ½ ou ponte completa, LVDT;
- Sensores potenciométricos;
- Sensores piezoelétricos alimentados por corrente (IEPE, ICP®);
- Circuito de ponte completa piezoresistivo;
- Termômetro de resistência (PT100, PT1000);
- Resistência elétrica;
- Nos canais 5 a 8: freqüência, contador, encoder incremental rotativo, torque, SSI;
- No canal 1: CAN de alta velocidade.
Aplicações
- Medições em movimento e testes em veículos off-road (construção, agrícola e florestal);
- Medições estáticas e testes em infraestruturas, como por exemplo, em prédios;
- Testes em campo em ambientes adversos.
Benefícios
- Resultados confiáveis de medição, mesmo em ambientes adversos;
- Redução do esforço de fiação devido ao uso de módulos distribuídos;
- Digitalização dos resultados próxima à dos sensores em medições de alta qualidade.
Flexível, modular e expansível
Os módulos SomatXR também podem ser usados em combinação com outros sistemas de aquisição de dados (como o QuantumX). Em apenas alguns passos, você pode montar um sistema de aquisição de dados altamente individualizado para suas necessidades específicas. Os módulos se comunicam via Ethernet TCP/IP e são sincronizados usando IEEE 1588 (PTPv2).
Suporte de software profissional
Os usuários do SomatXR têm à sua disposição um poderoso pacote de software. Cada módulo de medição pode ser conectado a um PC e ao software de medição catman via Ethernet. O gravador de dados CX23-R ultra robusto pode ser usado stand-alone no campo sem necessidade de um PC. Isso garante que os dados são adquiridos de forma fácil, visualizados de forma clara e analizados de forma inteligente.
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
SomatXR MX840B-R arquivos CAD | ||
SomatXR MX840B-R arquivos CAD de acessórios |