24 horas. Este é o tempo que leva para que um container de 30 toneladas esteja completamente cheio de resíduosda combustão proveniente de uma fornalha. Então ocorre a substituição por um outro container vazio. Custos desneccessários são gerados durante este período. Funcionários têm que monitorar o processo de enchimento para assegurar uma otimização no uso da capacidade de armazenamento do container. Enquanto isso, a carreta usada para transporte do container aguarda estacionada. É preciso tornar este processo mais eficiente.

A Multi-Trans oferece uma solução com seu transportador elétrico SET30 feito sob medida. A plataforma substitui a carreta que era usada para transporte do container durante o período de enchimento. O sistema de transporte inovador do especialista da Bavária também monitora o processo de enchimento de forma independente. O resultado: redução no uso de mão-de-obra sem disperdício de recursos, o que pode ser traduzido como um aumento considerável na eficiência e economia de dinheiro. A Multi-Trans conta com a tecnologia de pesagem de precisão da HBM para a plataforma inteligente executar suas tarefas de forma confiável. Esta tecnologia garante otimização na utilização da capacidade de carga para os containers utilizados, contribuindo assim para o controle confiável e independente do processo de enchimento.

Multi-Trans – soluções individuais para transportes internos

  • Fundadores: Mathias Floß e Burkhard Pech
  • Ano de fundação: 2005
  • Número de colaboradores: 20
  • Matriz: Moosburg/Pfrombach
  • Produtos: Reboques pesados de 150t até especificado pelo cliente, plataformas elétricas, rebocadores elétricos, reboques tipo gooseneck


Multi-Trans GmbH
Naustr. 1
85368 Moosburg/Pfrombach, Germany
Tel.: +49 (0)8762 727923-0
Fax: +49 (0)8762 727923-75
Internet: www.multi-trans.de
E-mail: [email protected]

Uma plataforma que pensa

Com o transportador elétrico SET30 autopropulsionado, a Multi-Trans criou uma solução de transporte que oferece aos usuários inúmeras vantagens rentáveis: não é apenas um transportador adequado para containers, mas também possui dimensões compactas, alta capacidade de carga de até 30 toneladas e seu raio de giro de apenas nove metros permite diversas aplicações. E tudo isso de forma econômica, graças à sua balança integrada, que também realiza importantes tarefas de monitoramento e controle.

Um exemplo disso é a situação descrita no início: primeiro, um caminhão coloca um container vazio na plataforma. Então, um funcionário posiciona a plataforma, via controle remoto, sob um tubo de descarga, onde o container receberá os resíduos produzidos pela combustão durante as próximas 24 horas. Uma vez que o peso máximo de enchimento ajustado é atingido, o indicador de pesagem manda um sinal para a correia transportadora e oenchimento é interrompido automaticamente. Agora, um funcionário, pela primeira vez, é requisitado para retirar a plataforma e levá-la até umaesteira, usando um pequeno espaço de deslocamento. A carreta então recebe automaticamente o container do veículo elétrico sem a necessidade de uso de qualquer equipamento externo.

A HBM usa seu conhecimento em tecnologia de pesagem em uma balança

Plataformas elétricas produzidas para requisitos especiais de seus clientes são o ponto forte da Multi-Trans. A empresa sempre se baseia no expertise de parceiros confiáveis quando desenvolve soluções individualizadas. A escolha para o desenvolvimento do transportador elétrico SET30 foi pela HBM, especialista em tecnologia de pesagem, já que  uma balança precisa e confiável seria elemento crítico para o sucesso do novo sistema de transporte.

Usando equipamentos da HBM, a balança foi integrada ao veículo e implementada conforme solicitado, de forma econômica e a uma excelente relação custo-desempenho. Por exemplo, instalar o módulo de pesagem 1-RTN/M2LBR22T da HBM para cargas nominais de até 33 toneladas na estrutura do veículo foi simples e direto. Apenas quatro furos do tamanhos dos módulos foram necessários nos cantos do veículo. Junto com a nova célula de carga com anel de torção 1-RTN0.05/ 15T, o novo indicador de pesagem WE2111 para aplicações comerciais e industriais e o cartão WE2111-ZCC da HBM, o módulo de pesagem agora oferece valores de medição precisos e confiáveis para controle automático do processo de enchimento, o que, conseqüentemente, ajuda a economizar recursos.

Além da qualidade dos componentes da HBM e o desempenho ideal do novo indicador de pesagem WE2111, que é especialmente adequado para uso em balanças industriais e para caminhões, o excelente serviço ao cliente da HBM também contribuiu para o sucesso do projeto. Os especialistas da HBM sempre estavam à disposição da Multi-Trans quando apareciam dúvidas ao longo de todos os estágios do projeto.

SET 30 transportador elétrico

Descrição: plataforma elétrica
Carga: máx. 30 toneladas
Unidade de controle: sem fio
Área de carga: 6.000 x 2.600 mm
Rodas direcionáveis: todas
Acionamento: um eixo de acionamento elétrico
Adequado para: transporte de containers de até 6 metros
Equipamento especial: medição automática do peso da carga

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.
Multi-Trans Website

www.multi-trans.de