Nova eletrônica de pesagem possibilita rigorosos controles de processo, mesmo sob difíceis condições do ambiente

Para aplicações técnicas de pesagem dinâmicas em condições do ambiente adversas, a HBM Test and Measurement (HBM) apresenta o sistema eletrônico digital de transdutores PAD.

Aplicações dinâmicas de enchimento e dosagem em condições do ambiente adversas impõem um alto nível de exigência aos componentes técnicos de pesagem. A HBM lança no mercado o sistema eletrônico digital de transdutores (série PAD) para o controle de processo nestas aplicações. A série PAD possui carcaça em aço inoxidável, atinge grau de proteção até IP68/IP69K e digitaliza de maneira confiável sinais de células de pesagem ou transdutores analógicos, mesmo sob as mais difíceis condições do ambiente.

Mesmo outras aplicações em processos exigentes, incluindo sensores com base na tecnologia de extensômetros podem ser realizadas com a série PAD. Toda a série possui autorização para ser utilizada em aplicações com obrigatoriedade de calibração.

Ela encontra-se disponível em versões de acordo com os requisitos do cliente, com cabo de conexão de sensor pré-fabricado (opcionalmente como versão asséptica) ou uma variante conector/conector, através da qual é garantida a maior flexibilidade possível para células de pesagem ou transdutores de força.

A série PAD oferece processamento integrado de sinais de medição, inclusive filtro selecionável ou automático, bem como 2 interfaces integradas de E/S digital. A configuração da série PAD é efetuada conforme os requerimentos, através das interfaces RS485 ou CANOpen, que também possibilitam análises por acesso remoto em redes.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.