Ao usar a tecnologia FBG, a empresa foi capaz de entregar a solução mais competitiva, quando comparado à outras propostas baseadas em tecnologias convencionais.
Soluções de monitoramento baseadas em tecnologia ótica FBG provaram ser mais econômicas quando aplicadas em grandes estruturas (túneis, pontes, represas, tubulações, entre outras), onde centenas de sensores são espalhados ao longo de mais de 10km e conectados por um pequeno número de fibras a um interrogator central para monitorar a "saúde" estrutural.
Este enorme projeto envolveu equipes técnicas da HBM da Áustria, Alemanha e Noruega, bem como técnicos da HBM FiberSensing (unidade de negócios da HBM em Portugal) para trabalharem juntos na instalação de centenas de sensores óticos em um ambiente adverso e confinado.