TIM-PN – Condicionador PROFINET para Sinais Rotacionais de Torque

O TIM-PN é uma poderosa ferramenta para transmitir digitalmente sinais de torque e velocidade rotacional, assim como ângulo de rotação e de potência para redes PROFINET. O uso em aplicações em bancos de ensaios tem sua maior demanda em comunicação e sincronismo digital. O condicionador TIM-PN suporta, em tempo real, as classes RT Classe 1 e RT Classe 3 (IRT) com um tempo de ciclo bus de até 4kHz.

O TIM-PN pode ser usado em sistemas de automação e controle baseados em field bus, como em bancos de ensaios para motores elétricos, motores de combustão, engrenagens, bombas e compressores. Permite uma comunicação em tempo real muito rápida e precisa, oferecendo alto desempenho e largura de banda.

TIM-PN para sinais de torque e velocidade rotacional (clique para ampliar)
Arquitetura de sistema típica de um TIM-PN (clique para ampliar)

Além dos sinais convencionais de saída, como freqüência e tensão, os sensores de torque da HBM também oferecem uma interface digital TMC (Torque Measurement Communication) no estator. Sensores de torque pode ser usados de forma flexível: podem ser integrados em sistemas de automação e controle tanto via sinais convencionais quanto via tecnologia baseada em fieldbus Ethernet como a PROFINET. A integração é baseada no conceito de interface modular e altamente flexível do TIM-PN.

Graças à funcionalidade de intercomunicação, diferentes fieldbuses podem ser intercomunicados. A expansão PROFINET-IRT do TIM-PN também pode ser conectado ao módulo EtherCAT da mesma família. Usuários podem agora usar todos os sinais fornecidos por um sensor de torque em dois diferentes sistemas bus / redes, sem qualquer perda de desempenho.

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
Japanese
German
English
Japanese
German
Instruções de Montagem
German, French, English
English, German, French
Acessórios
French
Certificados
Multi idiomas
EU Declaration of Conformity
Multi idiomas
Firmware

Firmware for TIM-PN – PROFINET Interface Module for Torque and Rotational Signals.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 02/2016
Version: 1.0.0
Size: 2 MB
Related Documents:
Multi idiomas
Software

Device description for TIM-EC Torque Interface Module for EtherCAT.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 08/2013
Version: 1.11
Size: 3 KB
Multi idiomas

Firmware for TIM-EC Torque Interface Module for EtherCAT.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 08/2014
Version: 1.2
Size: 1 MB
Related Documents:
Multi idiomas

GSDML file for TIM-PN – PROFINET Interface Module for Torque and Rotational Signals.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 02/2016
Version: 1.3.0
Size: 5 KB
Multi idiomas