Resultados de medição exatos graças à alta precisão e diafonia minimizada
Sensor Multiaxial MCS10: Medição de 6 Forças e Momentos com Classe de Precisão 0,1 Garantida Por Canal
Até seis forças e torques em três eixos (x, y, z) podem ser medidos de forma combinada com o sensor multiaxial MCS10. Isso significa que o MCS10 é ideal para uso na engenharia mecânica, em bancos de ensaio, além da área de pesquisa e desenvolvimento. Ele fornece uma imagem 3D da configuração de medição com classe de precisão de até 0,1. Graças à construção inovadora com flange do MCS10, ele atinge os melhores resultados possíveis de medição.
Canais individuais de sinal de sensores multiaxiais comuns geralmente causam interferência entre si. O MCS10 reduz este tipo de interferência (conhecida como crosstalk) para o minimo para garantir um sinal livre de problemas. A HBM também oferece uma matriz individual de compensação para o MCS10, que pode ser usada para melhorar a precisão, combinada com um amplificador de medição da HBM.
Ao usar a tecnologia TEDS opcional, a unidade de aquisição de dados instalada detecta automaticamente o MCS10. Isso garante que ele esteja pronto para uso imediato sem longas parametrizações. Todo os eixos de medição do transdutor podem ser configurados independentemente. A HBM combinou a experiência de inúmeros transdutores especiais personalizados no MCS10, ao mesmo tempo que possui a confiabilidade e flexibilidade de um produto padrão fabricado em série.
- Classe de precisão: até 0,1
- Grau de proteção (de acordo com EN 60 529): até IP67
- Faixa de medição: axialmente desde 5kN até 200kN, lateralmente de 0,05kNm até 3,5kNm
Qualidade comprovada
- Precisão garantida para cada canal de até 0,1;
- Crosstalk compensado graças ao projeto inovador da HBM;
- Um alto nível de transparência de dados técnicos para facilitar o cálculo exato do espectro de carga;
- Confiança com qualidade já conhecida.
Uso versátil
- Até 6 forças (tração e compressão) e torques (sentido horário e anti-horário) podem ser medidas simultaneamente, em diferentes combinações;
- Disponível em 5 faixas de capacidade máxima, desde 5kN até 200kN e de 0,05kNm até 3,5kNm;
- Faixas de capacidade máxima configuráveis de forma independente e individual;
- A parametrização automática da eletrônica de medição HBM economiza tempo (opção TEDS)
- Fácil montagem com conexão para flange com um pino de centralização e posicionamento.
Inúmeras combinações possíveis de medição com faixas de capacidade máxima configuráveis independentemente.
Construção robusta
- Projetado para sobrecargas de até 200%;
- Ampla faixa de temperatura desde -10°C até +85°C;
- Resistente à umidade e poeira com IP67;
- Corpo robusto de medição feito de liga de titânio resistente à corrosão ou aço inoxidável para forças axiais nominais;
- Robusto devido à ampla largura da faixa de medição em todas as três direções.
Resistente graças ao grau de proteção e proteção contra sobrecarga.
Desenhos para CAD
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
MCS10 arquivos CAD |
Aplicações Típicas
- Teste funcional de componentes e sistemas (por exemplo, automotivo, aeroespacial);
- Monitoramento de processos de produção e de montagem (por exemplo, montagem de um avião);
- Robótica;
- Teste de resistência;
- Teste no desenvolvimento e produção de pneus;
- Testes estruturais de construções e aditivos (como sistema de energia solar, estruturas no terraço, etc)
- Determinação da cargas multiaxiais no experimento como entrada para análises FEM de modelos virtuais.
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
MCS10 - Caractéristiques techniques | French | |||
MCS10 - Data Sheet | English | |||
MCS10 - Datenblatt | German | |||
MCS10 - データシート | Japanese | |||
Instruções de Montagem | ||||
MCS10 - Mounting Instructions | French, German, English | |||
Acessórios | ||||
KAB-M / KAB146-6 - Caractéristiques techniques | French | |||
KAB-M / KAB146-6 - Data Sheet | English | |||
KAB-M / KAB146-6 - Datenblatt | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
MCS10 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||