Medição do torque e da velocidade de rotação com funcionalidade de acoplador para PROFINET e EtherCAT

Com os flexíveis módulos de interface, TIM-EC para EtherCAT e TIM-PN para PROFINET, o HBM Test and Measurement (HBM) oferece duas ferramentas para a transmissão digital dos sinais do torque e da velocidade de rotação, com as quais é possível ligar de forma fácil diferentes redes entre si.

O TIM-PN e TIM-EC destacam-se pela rápida transmissão de dados com um menor tempo de atraso e são, por isso, os mais adequados para medições altamente dinâmicas. Torque, velocidade de rotação, ângulo de rotação e potência podem ser registrados com precisão e podem ser integrados, sem perdas, digitalmente e em tempo real em sistemas de controle e de automação.

Tal como o módulo de interface do torque TIM-EC para redes EtherCAT, o TIM-PN para PROFINET suporta a funcionalidade de acoplador, também denominada de intercomunicação ou comunicação TIM-to-TIM. Tal permite a integração do sensor de torque na rede independente Ethernet Industrial, para que seja garantida a comunicação em tempo real dentro das diferentes redes (PROFINET e EtherCAT). Assim, os valores de medição são adaptáveis de maneira otimizada a cada tarefa de medição independentemente uns dos outros.

Os módulos podem ser empregues em sistemas de automação e regulagem baseados em bus de campo – como bancadas de ensaio para motores elétricos e de combustão, engrenagens, bombas e compressores.

Download

Com os flexíveis módulos de interface, TIM-EC para EtherCAT e TIM-PN para PROFINET, o HBM Test and Measurement (HBM) oferece duas ferramentas para a transmissão digital dos sinais do torque e da velocidade de rotação, com as quais é possível ligar de forma fácil diferentes redes entre si.

 

Communicado de imprensa

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.