KDB/2MN: Transdutor de força especial de acordo com a EN12390 para teste de materiais

O transdutor de força especial KDB foi projetado para atender aos requisitos da norma EN 12390. Esta norma descreve o procedimento para verificar máquinas de teste para materiais de construção. De acordo com norma, duas placas endurecidas para aplicação de carga estão incluídas no escopo de fornecimento do sensor de força. Pinos de centragem facilitam a montagem.

Quatro pontes completas de strain gauges independentes permitem medir momentos de flexão ao lado da força total.

No caso de aplicação de carga centrada, o sensor de força pode ser usado com até 3 MN. A HBM oferece um elemento de aplicação de carga esférica e uma peça de apoio para esta aplicação. Isto permite que o KDB seja usado como um transdutor de referência compatível com os requisitos da Classe 0.5 da ISO376.

Em conformidade com o padrão

  • Em conformidade com os requisitos da norma EN12390
  • O escopo de fornecimento inclui as chapas endurecidas necessárias
  • Pode ser usado como um transdutor de força de referência Classe 0.5 de acordo com a ISO376

Teste padrão e confiável de máquinas para teste de material de construção. Além disso, o KDB também pode ser usado como um transdutor de referência (os acessórios necessários estão disponíveis).

Acessórios bem pensados

  • Inclusas as placas temperadas e alças de transporte necessárias para testes pelos padrões
  • Opcional:
    • Unidade somadora para conectar um canal amplificador
    • Carregar elementos de carga para usar até 3 MN
    • Case de transporte
    • Cabos configuráveis, sob demanda, com conectores montados

Aplicação orientada para a prática com acessórios correspondentes, apoiado por décadas de experiência no campo.

KD, KDB, STZ: Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
German
Italian
French
Chinese
English
Italian
Instruções de Montagem
German, English
Manuais de Operação
English, German, French, Italian, Chinese
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas