Eles estão no centro de nossa infraestrutura, seja grandes cidades, nas montanhaou mesmo submersos: túneis oferecem conexões em distâncias mais curtas. Mas eles são seguros?
Hoje, modernos sistemas de monitoramento permitem condições confiáveis de monitoramento de túneis. A tecnologia baseada na Rede de Bragg cumpre um papel importante nisso.
Deformações mecânicas em um túnel podem apresentar um risco significativo à segurança. Em particular, durante a fase de construção do próprio túnel ou ao seu redor. Assim, é essencial estar apto a checar de forma rápida e confiável a estabilidade da estrutura.
Ao escolher a tecnologia de sensores a ser usada para monitorar o túnel, é necessário avaliar uma série de desafios:
- Os sensores serão capazes de medir, de forma confiável, o sinal requisitado ao longo do tempo, seja para medições instantâneas ou mesmo ao longo de anos?;
- Grandes cabos são geralmente usados nos túneis. Portanto, a qualidade do sinal de medição deve ser garantido mesmo a longas distâncias;
- O sistema de monitoramento pode ser instalado, se possível, sem afetar o tráfego no túnel?;
- E, claro, a questão principal: Quais grandezas de medição são adequadas para, por exemplo, acionar um alarme no caso de algum problema?
Para todos os pontos mencionados acima, a tecnologia de sensores óticos, baseada na tecnologia da Rede de Bragg, tornou-se uma poderosa alternativa para sistemas de monitoramento ao longo dos últimos anos.