Placa de Alta Tensão de 2MS/s com matemática avançada (GN610B) Placa de Alta Tensão de 2MS/s com matemática avançada (GN610B) | HBM

Cartão de Entrada de Dados de Alta Tensão ISO 2MS/s com matemática avançada (GN610B)

A entrada diferencial isolada e balanceada oferece faixas de tensão de ± 10mV até ± 1000V, um filtro antialiasing analógico 7-pole Bessel & Butterworth, filtros digitais selecionáveis Bessel, ButterworthElliptic IIR e um conversor de 18bits analógico-para-digital operando em até 2MS/s.

Testado com até 6,4kV, o isolamento reforçado permite medições seguras de até 600V RMS CATII (padrão de segurança IEC61010-1:2010). Os dois contadores de tempo, junto com conector Digital Event/Timer Counter do mainframe da série GEN e o adaptador torque/RPM G070A permitem uma conexão direta com os sensores de torque da HBM ou com sensores de torque e velocidade de outras marcas.

Além de valores instantâneos, a detecção de ciclos em tempo real permite ciclos baseados em cálculos em tempo real, como TrueRMS, em todos os canais analógicos, bem como canais simultâneos de medição de torque, ângulo e velocidade.

A opção de cálculo com o banco de dados de fórmulas em tempo real oferece uma ampla possibilidade de rotinas matemáticas para resolver praticamente todos os cálculos matemáticos em tempo real, como encontrar potência mecânica e/ou potência elétrica (P, Q, S) multi-fase (não limitada a 3 fases) ou até mesmo cálculos de eficiência. Cada resultado calculado, mesmo de cálculos baseados em ciclos em tempo real ou nos cálculos com o banco de dados de fórmulas em tempo real pode ser usado para iniciar a gravação.

Principais Características

  • 6 canais analógicos;
  • Entradas isoladas e com diferencial balanceado;
  • Faixa de entrada de ±10mV até ±1000V;
  • Isolamento reforçado 600V RMS CATII, testado com até 6,4kV;
  • Filtros digitais selecionáveis Bessel, Butterworth e Elliptic;
  • Taxa de amostragem de 2MS/s;
  • Resolução de 18bits.

 

  • Memória de 2GB;
  • Conectores banana de 4mm;
  • Cálculos baseados em ciclos de tempo real;
  • Cálculos com base de dados de fórmulas em tempo real (opcional);
  • Trigger em tempo real;
  • Suporte a eventos Digital/Timer/Contador.

Product Literature

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
GEN Series GN610B - Caractéristiques techniques French
GEN Series GN610B - Data Sheet English
GEN Series GN610B - Datenblatt German
GEN Series GN610B - Hoja de características Spanish
GEN Series GN610B - Prospetto dati Italian
GEN Series GN610B - 데이터 시트 Korean
GEN Series GN610B - データシート Japanese
GEN Series GN610B - 数据表 Chinese
GEN Series GN611B - Caractéristiques techniques French
GEN Series GN611B - Data Sheet English
GEN Series GN611B - Datenblatt German
GEN Series GN611B - Hoja de características Spanish
GEN Series GN611B - Prospetto dati Italian
GEN Series GN611B - 데이터 시트 Korean
GEN Series GN611B - データシート Japanese
GEN Series GN611B - 数据表 Chinese
KAB2133 - Caractéristiques techniques French
KAB2133 - Data Sheet English
KAB2133 - Datenblatt German
KAB2133 - Folha de dados Portuguese
KAB2133 - Hoja de características Spanish
KAB2133 - Prospetto dati Italian
KAB2133 - 데이터 시트 Korean
KAB2133 - データシート Japanese
KAB2133 - 數據表 Chinese
KAB2139 - Caractéristiques techniques French
KAB2139 - Data Sheet English
KAB2139 - Datenblatt German
KAB2139 - Hoja de características Spanish
KAB2139 - Prospetto dati Italian
KAB2139 - 데이터 시트 Korean
KAB2139 - データシート Japanese
KAB2139 - 數據表 Chinese
KAB2148 - Caractéristiques techniques French
KAB2148 - Data Sheet English
KAB2148 - Datenblatt German
KAB2148 - Hoja de características Spanish
KAB2148 - Prospetto dati Italian
KAB2148 - 데이터 시트 Korean
KAB2148 - データシート Japanese
KAB2148 - 數據表 Chinese
Catálogos
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre German
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Instruções de Montagem
GEN Series - GN610B/GN611B to Current Transducer Cabling English
Instruções de segurança
KAB2139 - Instruções de utilização / Avisos de segurança English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
GEN series - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Outros
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English
GEN Series GN610(B) / GN611(B) - Tech Note

Tech Note - Isolation and type testing of the GEN series 1 kV input cards GN610(B) and GN611(B)

English
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.