Placa de Entrada de Alta Tensão ISO 200 kS/s com matemática avançada (GN611B)

A entrada diferencial isolada e balanceada oferece faixas de tensão de ±10mV até ±1000V, um filtro antialiasing analógico 7-pole Bessel & Butterworth, filtros digitais selecionáveis Bessel, Butterworth e Elliptic IIR e um conversor de 18bits analógico-para-digital. Testado com até 6,4kV, o isolamento reforçado permite medições seguras de até 600V RMS CATII (padrão de segurança IEC61010-1:2010). Os dois contadores de tempo, junto com conector Digital Event/Timer Counter do mainframe da série GEN e o adaptador torque/RPM G070A permitem uma conexão direta com os sensores de torque da HBM ou com sensores de torque e velocidade de outras marcas.

Além de valores instantâneos, a detecção de ciclos em tempo real permite ciclos baseados em cálculos em tempo real, como TrueRMS, em todos os canais analógicos, bem como canais simultâneos de medição de torque, ângulo e velocidade.

A opção de cálculo com o banco de dados de fórmulas em tempo real oferece uma ampla possibilidade de rotinas matemáticas para resolver praticamente todos os cálculos matemáticos em tempo real, como encontrar potência mecânica e/ou potência elétrica (P, Q, S) multi-fase (não limitada a 3 fases) ou até mesmo cálculos de eficiência. Cada resultado calculado, mesmo de cálculos baseados em ciclos em tempo real ou nos cálculos com o banco de dados de fórmulas em tempo real pode ser usado para iniciar a gravação.

 

 

Principais Características

  • 6 canais analógicos;
  • Entradas isoladas e com diferencial balanceado;
  • Faixa de entrada de ±10mV até ±1000V;
  • Isolamento reforçado 600V RMS CATII, testado com até 6,4kV;
  • Filtros digitais selecionáveis Bessel, Butterworth e Elliptic;
  • Taxa de amostragem de 200kS/s;
  • Resolução de 18bits.
  • Memória de 200MB;
  • Conectores banana de 4mm;
  • Cálculos baseados em ciclos de tempo real;
  • Banco de dados de fórmulas para cálculos em tempo real (opcional);
  • Trigger em tempo real;
  • Supote a eventos Digital/Timer/Contador.

Product Literature

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
Multi idiomas
Catálogos
Multi idiomas
German
Outros
English

Tech Note - Isolation and type testing of the GEN series 1 kV input cards GN610(B) and GN611(B)

Multi idiomas
Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.