Resultados confiáveis de medição, mesmo em temperaturas extremas. Fácil ajuste à temperatura ambiente para permitir que o sensor seja usado em faixas extremas de temperatura.
Anéis de Força Piezoelétricos PACEline CHW: Para uso em Faixas desde -55°C até +300°C
Os anéis de força piezoelétricos da família PACEline CHW possuem dimensões padrão e estão disponíveis em duas versões que são baseadas em diferentes cristais de sensor, ou seja, quartzo (para temperaturas de até 200°C, modelo CHW-2/60kN) ou fosfato de gálio (para temperaturas de até 300°C, modelo CHW-3/60kN). Ambas as variações permitem medições de temperaturas tão baixas quanto -55°C.
Os sensores CHW podem ser ajustados à temperatura ambiente, devido à sua sensibilidade a temperaturas muito baixas.
- Força nominal: 60kN
- Classe de precisão HBM: 1
Para condições extremas de temperatura
- Para temperaturas desde -55°C até +300°C;
- A mínima sensibilidade do sensor garante resultados de medição independentes da temperatura.

Alta qualidade
- Cabo soldado para excelente proteção contra umidade (por exemplo: condensação em aplicações em câmaras climáticas);
- Feito em aço inoxidável;
- Processamento cuidadoso e rigorosos testes de qualidade de cada sensor garante baixo desvio, alta qualidade, com uma alta resistência consistente de isolamento.

Resultados confiáveis, mesmo em ambientes extremamente agressivos (por exemplo, produção de chapas metálicas, testes climáticos extremos).
Acessórios bem pensados
- Amplificadores industriais de carga testados mesmo com o mais alto grau de proteção IP65;
- As caixas de junção e os amplificadores são isolados galvanicamente do objeto testado no qual são instalados;
- Amplas opções de cabos de baixo ruído e extensões, disponíveis em comprimentos práticos e com conectores para amplificador de carga.

Acessórios que permitem rápida instalação em seu sistema de medição. Não são necessários anéis adicionais de isolamento para instalação (devido ao isolamento galvânico).


Ampla gama de acessórios
- Diversos cabos;
- Caixas de junção para conexão de sensores em paraleloSumming boxes for connecting sensors in parallel
- Conjuntos pré-deformados para instalação conveniente;
- Acoplamento para extensão.
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
PACEline CHW - Caractéristiques techniques | French | |||
PACEline CHW - Data Sheet | English | |||
PACEline CHW - Datenblatt | German | |||
PACEline CHW - Prospetto dati | Italian | |||
PACEline CHW - データシート | Japanese | |||
Instruções de Montagem | ||||
CHW - Mounting Instruction | French, English, German, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||