GEN17tA - Sistema de aquisição de dados com alto número de canais

O GEN17tA é um gravador transiente para montagem em rack e sistema de aquisição de dados (DAQ) e parte dos sistemas de aquisição de dados da série Genesis High Speed. Oferece 17 entradas para as placas de aquisição GEN DAQ e aceita qualquer combinação entre eles. O sistema DAQ é configurado e controlado usando o software Perception. Esta combinação resulta em um equipamento sofisticado para gravações ultra rápidas, análises e relatórios.

 

 

SSD removível para dados
Removendo o filtro de poeira
Conectores de Evento Digital/Hora/Contador

A interface Ethernet de 1GB pode transmitir dados gravados diretamente para o PC a uma taxa de 100MB/s. A interface Ethernet ótica de 1GB opcional permite o controle isolado do mainframe e cabos com comprimento de até 10km, mantendo o desempenho de streaming total. Para taxas maiores de streaming, de até 400MB/s, está disponível uma opção Ethernet elétrica ou ótica de 10GB. Quando é necessário um armazenamento de dados mais confiável ou distribuível, o mainframe GEN17tA suporta um HD SSD (Solid State Disk) ou pode ser armazenar os dados gravados diretamente em um dispositivo NAS (Network Attached Storage).

Uma sincronização de tempo e de trigger com múltiplos sistemas DAQ Genesis High Speed pode ser feita usando o conector padrão de sincronização ótica Master/Slave. Para sincronizar o tempo absoluto com sistemas que não sejam Genesis High Speed, o GEN17tA suporta PTP (Precision Time Protocol), além dos opcionais IRIG A e B ou GPS.

Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
Multi idiomas
Catálogos
Italian
Chinese
Japanese
French
Multi idiomas
German
Manuais de Operação
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
Acessórios
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Outros
Multi idiomas
Multi idiomas
Software

The GEN3i/GEN7i Cumulative Update Package contains a new version of the RTS IEEE1588 PTP driver and also adds device drivers for new Genesis Highspeed devices.


Date: 12/2016
Version: 6
Size: 134 MB
Multi idiomas

Perception 32-bit version is only required for GEN2i systems and users running 32-bit Windows.

This 32-bit version of Perception includes "Full install", "Offline install" and "Free viewer install" - each installation with own set of features.

The Free viewer version of Perception software can be used free of charge.

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.


Date: 07/2017
Version: 7.12.17178
Size: 359 MB
Related Documents:
Multi idiomas

Perception Enterprise (1-PERC-E64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception version are available in 64-bit.

This 64-bit version of Perception includes "Full install", "Offline install" and "Free viewer install" - each installation with own set of features.

The Free viewer version of Perception software can be used free of charge.

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.


Date: 07/2017
Version: 7.12.17178
Size: 369 MB
Related Documents:
Multi idiomas

Software programming tool to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.


Date: 07/2017
Version: 7.12.17178
Size: 7 MB
Related Documents:
Multi idiomas

Recomendado para você

Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista