T40FH: Medição de Alto Torque com Flange de Medição de Torque de Precisão
O flange de medição de torque T40FH é a primeira escolha para a medição de torques extremamente altos. Além disso, melhora a produtividade e a eficiência na medição de elevados torques - mesmo em aplicações que comumente requerem o uso de equipamentos específicos muito caros.
A versão para torque rotativo do T40FH é a solução ideal para bancos para ensaios de potência de motores de navios ou para testes na indústria offshore. Através de sua eletrônica integrada na versão rotativa, é fácil de usar e oferece resultados de medição rápidos. A versão não rotativa do T40FH é adequada, em particular, para tarefas de calibração.
Cobertura de faixas de medição de torque entre 100 kN·m e 300 kN·m (horário e anti-horário). A rotação máxima permissível é de 2.000rpm até 3.000rpm, dependendo do modelo. Como opção, está disponível um sistema magnético de medição de rotação com 72 ou 86 pulsos por revolução.
Vantagens
- Rentável e livre de manutenção: o T40FH não utiliza rolamentos ou escovas (slip ring);
- Fácil de usar: a versão rotativa apresenta eletrônica integrada, fácil parametrização e resultados rápidos;
- Confiável: baseado na já aprovada família de sensores de torque T40.
Principais Características
- Torque nominal: 100 kN·m, 125 kN·m, 150 kN·m, 200 kN·m, 250 kN·m, 300 kN·m;
- Rotação máxima nominal: de 2.000rpm até 3.000rpm;
- Disponível em versões rotativa e não rotativa;
- Sem rolamentos ou escovas (slip rings);
- Design compacto;
- Opção de sistema magnético de medição de rotação com 72/86 pulsos por volta, dependendo da faixa de medição.
Desenhos para CAD
Clique aqui para baixar os arquivos CAD
Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
T40FH - Caractéristiques techniques | French | |||
T40FH - Data Sheet | English | |||
T40FH - Datenblatt | German | |||
T40FH - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
T40 family - Brochure | English | |||
T40 family - брошюра | Russian | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
Instruções de Montagem | ||||
T40FH - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
T40FH - Mounting Instructions | German, English | |||
T40FH - Notice de montage | French | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
T10F, T11, T12, T40 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
T40 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||