Conceito de acoplamento exclusivo, evitando o contato direto com as partes perigosas para assegurar uma medição altamente confiável
QuantumX MX809B: Máxima Segurança em um Alto Potencial Elétrico
O novo módulo QuantumX MX809B oferece oito canais para medições de temperaturas e tensões em um alto potencial elétrico. Cada canal suporta todos os termopares habituais, como os tipos K, J, N, T, E e muitos outros, bem como, em geral, tensões na faixa de ±5V.
O módulo oferece um conceito inovador de isolação para atender a todas as exigências de segurança: ponteiras de medição duplamente revestidas e conectores para termo-mini padrão (IEC, ANSI), juntamente com o conceito patenteado de proteção de contato e de segurança (tampa de isolação) que evita o contato direto com partes perigosas para garantir medições altamente confiáveis.
Aplicações típicas para o MX809B incluem o ensaio e análise de motores elétricos, geradores, retificadores ou inversores, carregadores e, em particular, sistemas de armazenamento de energia (baterias de alta tensão) e células a combustível. Nos testes de bateria, o amplificador permite uma medição precisa de células de tensão mínima e temperatura a um potencial de até 1.000V. A segurança é garantida, mesmo com picos de tensão de até 2.400V. Outros módulos da família QuantumX podem ser adicionados conforme desejado. O sistema completo é adequado para uso em aplicações externas e em laboratório.
Máxima segurança
- Conceito inovador de isolação e segurança
- Ponteiras de medição duplamente revestidas;
- Conectores termo-mini padrão (IEC, ANSI);
- Conceito patenteado de proteção de contato e de segurança (tampa de isolação).
- Testado e certificado VDE
Flexibilidade
- Para bancos de ensaio e testes móveis em estradas
- Termopar visível devido à tampa de isolação transparente;
- Facilmente extensível com o MX403B;
- Tensões na faixa de ±10V, 100V ou 1.000V nas categorias de medição II e III;
- Medição de corrente via resistor de carga ou no alicate de corrente;
- Base para análise THD (Total Harmonic Distortion).
- Acoplamento pode ser ligado e desligado pelo usuário
Flexibilidade para atender aos mais variados requisitos, graças à possibilidade de definir o comprimento do cabo do sensor e fazer a conexão antecipadamente, conforme necessidade
Tanto os módulos centralizados quanto os distribuídos permitem integração fácil e individualizada
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
QuantumX MX809B arquivos CAD | ||
QuantumX MX809B arquivos CAD de acessórios |
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
QuantumX MX809B - Caractéristiques techniques | French | |||
QuantumX MX809B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX809B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX809B - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuais de Operação | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX MX403B / MX809B - Operating Manual | French, German, English | |||
Acessórios | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX 1-CON-A1018 - Mounting Instruction | English, German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
Driver | ||||
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Data: 06/2018
|
Versão: 4.1.5
|
Tamanho: 11 MB
| Multi idiomas | |||
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Data: 01/2021
|
Versão: 4.1.6
|
Tamanho: 12 MB
| Multi idiomas | |||
HBM Common API 6.2
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Data: 01/2022
|
Versão: 6.2
|
Tamanho: 28 MB
| Multi idiomas | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Data: 05/2020
|
Versão: 1.2.1
|
Tamanho: 66 MB
| German | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Data: 02/2021
|
Versão: 4.0
|
Tamanho: 24 MB
| Multi idiomas | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Data: 02/2021
|
Versão: 4.0
|
Tamanho: 24 MB
| Multi idiomas | |||
Instruções de segurança | ||||
QuantumX - ITC-K1000, ITC-U1001 Safety Instructions | English, German, French | |||
Certificados | ||||
QuantumX MX809B - Sample Calibration Certificate | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
QuantumX - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
QuantumX MX809B - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
Firmware | ||||
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Data: 07/2023
|
Versão: 4.46.16.0
|
Tamanho: 14 MB
| Multi idiomas | |||
Software | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Data: 09/2023
|
Versão: 5.6.2
|
Tamanho: 473 MB
| Multi idiomas | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Data: 12/2019
|
Versão: 2.0
|
Tamanho: 7 MB
| Multi idiomas | |||
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Data: 06/2018 | Versão: V2.33 | Tamanho: 5 KB | Multi idiomas | |||
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Data: 07/2023
|
Versão: 4.14.1
|
Tamanho: 609 MB
| Multi idiomas | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE - QuantumX and catman AP for electrical power analysis
This TECH NOTE deals with data acquisition in mainly the electrical world with constant or alternating voltage and current and its calculation to electrical power. | English | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||