Torque está entre as grandezas de medição mais importantes, em aplicações que vão desde a caracterização de turbinas a gás de alta potência até determinar o nível de força necessária para abrir uma tampa de rosca da embalagem de medicamentos. Como qualquer pessoa que estudou física na escola recorda-se, torque é a tendência de uma força para girar um objeto em torno de um eixo, um ponto de apoio ou um pivô. Genericamente falando, torque é a medida da força de rotação em um objeto, como um parafuso ou um pêndulo. Por exemplo: empurrando ou puxando o cabo de uma chave conectada a uma porca ou parafuso produz-se um torque (força de rotação), que solta ou aperta a porca ou o parafuso. No entanto, medir torque com precisão pode estar longe de ser simples. Este artigo oferece uma visão geral de uma abordagem para reduzir incertezas na medição de torque, usando um ensaio de turbina para ilustrar este processo.

Esta aplicação envolveu um cliente da HBM que estava redirecionando grandes turbinas, mais especificamente, motores a jato, convertendo-os para funcionar tanto com diesel quanto com gás natural. Estes motores convertidos seriam usados para gerar energia elétrica em locais remotos sem acesso às linhas de transmissão de energia, como plataformas de extração de petróleo off-shore, locais sem infra estrutura, etc.

Tenha acesso gratuito para este artigo

Reduzindo Incertezas de Medição de Torque em Ensaio de Motores de Turbina

Por favor, cadastre-se para ter acesso gratuito a este artigo.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.