Com os transdutores de força da HBM encontra-se agora no mercado uma solução pronta a conectar.

Instalar e parametrizar o transdutor de força sem o risco de falhas e de forma rápida

Transdutores de força da HBM prontos a conectar com equipamento TEDS asseguram uma parametrização automática da cadeia de medição.

Nas soluções anteriores da técnica de medição de força a instalação elétrica e a parametrização dos transdutores de força no sistema amplificador é uma tarefa morosa. A razão para tal é a crescente miniaturização dos sistemas e conectores com um aumento simultâneo do número de canais de medição. HBM Test and Measurement (HBM) desenvolveu por isso uma solução prática para simplificar a integração relativa à aplicação. Juntamente com o transdutor de força podem ser pedidos, de acordo com o princípio "Easy to order", o comprimento de cabo necessário, o conector adequado para o amplificador, assim como a TEDS (Transducer Electronic Data Sheet).

Com a TEDS é eliminada a parametrização complexa, porque as características individuais do transdutor de força como sensibilidade, força nominal, número de série e tipo de transdutor estão armazenadas em uma memória eletrônica. No fornecimento do transdutor, esta memória está descrita com os dados do transdutor. O sistema amplificador pode ler automaticamente o chip e parametriza o amplificador de medição com os dados corretos do transdutor, de modo que possam ser também excluídos erros de introdução. A HBM fornece o transdutor de força pronto a conectar com conectores adequados e cabos nos comprimentos práticos, verificados quanto ao funcionamento e resistência de isolamento.

As novas opções para uma montagem confortável estão disponíveis para quase todos os transdutores de força da HBM e estão disponíveis versões de conectores para quase todos os amplificadores de medição da HBM.