Monitoramento de condição em turbinas eólicas offshore Monitoramento de condição em turbinas eólicas offshore | HBM

Monitoramento de condição de componentes críticos de turbinas eólicas

As turbinas eólicas são muitas vezes sujeitas a tensões mecânicas extremas. Os Sistemas de Monitoramento de Condição (CMS) ajudam a garantir a estabilidade, longa vida útil e projeto otimizado de seus componentes de turbinas eólicas (pás do rotor, drivetrains, inversores ...). Assim, evitando falhas completas, que são caras, e permitindo economias significativas.

Gearbox-failure represents a big part of wind turbines' downtime; therefore, gaining reliability is key. Efficiency is also important in the drivetrain; hence, measurements can be used as a tool to increase both. Using monitoring, it's possible to keep track of the component's condition and detect potential breakdowns in time, thus preventing damage and most probably increasing the components' operational lifetime. 

A HBM possui Sistemas de Monitoramento de Condição (CMS) disponíveis, combinando sensores e instrumentos de precisão para testar e monitorar componentes geradores eólicos. Dependendo do país, o suporte à instalação no local também é fornecido por uma equipe certificada de Engenheiros de Projetos.Além disso, a Brüel & Kjaer Vibro, afiliada da HBM, oferece soluções de monitoramento de condições permanentes e confiáveis para turbinas eólicas.

Soluções de Monitoramento de Condição da HBM

Soluções completas para aplicações de bancada de teste, incluindo medidas de torque e força com rastreabilidade na faixa MegaNewton-metro

Transdutores de torque de alta precisão para requisitos máximos de torque (até 5 MN)

Strain gauges elétricos e/ou ópticos combinados com sistemas de aquisição de dados para testes de fadiga, por exemplo, em lâminas de rotor, componentes de alta tensão e assim por diante.

Analisadores de potência top de linha para qualificar inversores de acordo com a norma EN61400-21: 2008 para turbinas eólicas

Software profissional nCode para realizar análise de fadiga ao longo do projeto de instalações de energia eólica

Why Engineering and Services from HBM?

 
  • Siga as diretrizes da indústria
  • Melhore o planejamento de manutenção
  • Minimize os custos, evitando o tempo de parada não programado
  • Aumente a confiabilidade e a eficiência dos geradores eólicos
  • Elimine as incertezas com a ajuda de engenheiros profissionais
  • Crie novas oportunidades de negócios

 

Por que engenharia e serviços da HBM?

Validando o trabalho de projeto teórico


Seguindo as diretrizes da indústria


Garantir um ciclo de vida longo e rentável para o seu gerador de turbinas eólicas (WTG)

Nosso histórico

Desde 2003, quando instalamos sensores para o CMS na FINO no Mar Báltico, trabalhamos em muitos grandes projetos de parques eólicos, principalmente no Mar do Norte. Foram realizados outros projetos de monitoramento em geradores eólicos na Alemanha, França, Espanha, Estônia, EUA e China. A HBM provou ser um parceiro confiável, fornecendo uma variedade de serviços desde instalações em pás do rotor, torres e jaquetas de strain gauges simples, até o comissionamento de pacotes complexos de CMS, incluindo inclinômetros, acelerômetros e sistemas DAQ da HBM.

"Foi a primeira vez que usamos medições de campo nesta escala. Para garantir que os strain gauges tenham sido montados corretamente em nosso equipamento, decidimos reunir especialistas da HBM. O diálogo com HBM correu muito bem. Avançando, agora temos uma idéia muito melhor de como podemos aproveitar a tecnologia de medição ", diz Mats Idoff, engenheiro de desenvolvimento da Bromma Conquip.