Desempenho 10 vezes maior na taxa de transferência de dados com 5MS/s
QuantumX CX22B-W: A Nova Geração de Gravadores de Dados
Desde seu lançamento em 2010, o Gravador de Dados QuantumX da HBM encontrou vários campos de aplicação. É adequado para uso móvel em teste com veículos e RLDA (Road Load Data Acquisition), bem como uso estático em aplicações de monitoramento. Além disso, oferece uma interface de usuário fácil de usar e limpa, com o já conhecido mundialmente software catman. Agora, a história de sucesso do Gravador de Dados continua com o novo CX22B-W. Ele combina as vantagens do já conhecido e testado CX22 com muitas melhorias tecnológicas e, portanto, substitui o módulo atual. Razões pelas quais você vai aproveitar o novo módulo:


Interfaces modernas como LAN e WLAN de 2GB, USB 3.0 e integração backplane

Integração com webcams, GPS/ sensores IMU / GLONASS, Kistler KiRoad e muitos outros

Windows 8 aberto para outros pacotes de software, como FTP Client ou drivers de telas sensíveis ao toque
O novo Gravador de Dados oferece ainda mais:
- Intel® Atom E3845 Quad Core com 4 x 1.9 GHz, fanless com 4 GB de memória RAM;
- eSSD interno com 240 GB e, além disso, unidade CFast intercambiável com 512 GB.
QuantumX CX22B-W – a próxima geração de gravadores de dados oferece alta performance com conceito global de fácil uso. Com este conceito inovador e as muitas interfaces que permitem que diferentes tipos de sensores sejam combinados, o CX22B-W segue os passos de seu modelo anterior, o CX22-W, com uma nova dimensão de potência e flexibilidade. Acelere seus trabalhos de gravação de dados agora!