QuantumX MX430B - Amplificador preciso de medição para forç QuantumX MX430B - Amplificador preciso de medição para forç | HBM

QuantumX MX430B: Precisão e Máxima Supressão de Interferências

O MX430B é o módulo preciso e compacto da família QuantumX. Ele fornece quatro entradas para medições precisas de strain gages de ponte completa, como sensores de força uni- ou multiaxial, sensores de torque, bem como sensores de pressão. A HBM fornece toda a cadeia de equipamentos para uma medição eficiente: sensores precisos, o módulo de medição QuantumX MX430Bsoftware.

Uma medição precisa de força e torque é essencial, em particular, quando o objetivo é determinar o balanço exato em testes aerodinâmicos de veículos, aeronaves ou equipamentos esportivos no túnel de vento. O MX430B também é adequado para outras aplicações em bancos de ensaio que demandam alta precisão e confiabilidade, como na determinação do centro de gravidade em foguetes, análise de medição de fuselagem ou análise de carga em bancos de ensaios de motores. O módulo é leve e compacto e, portanto, permite uso portátil para manutenção na calibração de máquinas e sensores.

Precisão

  • 4 entradas para strain gages em ponte completa oferecem uma precisão mínima de 100ppm;
  • Precisão em medições repetitivas e de longa duração;
  • Resistente a interferências como radiação eletromagnética ou temperatura graças à utilização de frequência portadora.

Adequado para aplicações em bancos de ensaios que demandam alta precisão e confiabilidade, como em análises aerodinâmicas no túnel de vento.

Flexibilidade

  • Validação precisa de grandezas como força, torque e pressão;
  • Para medições estáticas e dinâmicas;
  • Cascateável, portanto, exigindo menor cabeamento;
  • Parametrização flexível, através do uso de cada canal no modo DC.

Maior estabilidade em longo prazo, através da tecnologia patenteada background calibration.

Fácil Integração

  • Pode ser usado em modo portátil na manutenção em calibração de máquinas e sensores;
  • Suporte a TEDS, permitindo que os sensores sejam substituídos de forma rápida e confiável;
  • Integração em tempo real, graças às saídas ajustaveis de tensão (±10V), com filtro opcional, EtherCAT (CX27B), CAN (MX471B);
  • Suporte ao software catman.

Análise eficiente de sistemas dinâmicos com ampla largura de banda.

Faça download dos arquivos CAD para este produto
QuantumX MX430B arquivos CAD
QuantumX MX430B arquivos CAD de acessórios

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
QuantumX MX430B - Data Sheet English
QuantumX MX430B - Datenblatt German
QuantumX MX430B - 數據表 Chinese
Catálogos
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuais de Operação
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Acessórios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX SCM-SG120/350/700/1000 - Quarter Bridge Adapter English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
QuantumX - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

Multi idiomas
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multi idiomas
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multi idiomas
TECH NOTE - QuantumX MX430B Precision Bridge Module: real-time functionality

This TECH NOTE describes the real-time functionality of the QuantumX MX430B Precision Bridge Module.

English
TECH NOTE - QuantumX und Mehr-Komponenten-Aufnehmer

Diese TECH NOTE behandelt die Kompensation von Querabhängigkeiten (Englisch: cross-talk) und damit den Einfluss parasitärer Effekte auf die jeweilige Messgröße. Die Kompensation dieses sogenannten Übersprechens kann in Echtzeit mit der HBM Messtechnik QuantumX oder online in der Software catmanEasy erfolgen.

German
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English

Produtos Relacionados

Recomendado para Você

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.