Célula de Carga Digital PW15iA: A Polivalente para Aplicações Automatizadas

A célula digital PW15iA é a escolha ideal para aplicações automatizadas em máquinas empacotadoras. A PW15iA é verdadeiramente polivalente, devido às muitas funções adicionas integradas. Incluem, por exemplo, uma ampla faixa de algoritmos para checkweighing, envase e pesagem por bateladas. Graças à inclusão de algoritmos na PW15iA, não há necessidade de realizar essas funções separadamente, o que reduz significativamente o tempo de desenvolvimento.

A PW15iA pode ser rapidamente integrada em sistemas já existentes, sem qualquer esforço adicional de construção, devido à sua compatibilidade com os dimensionais padronizados da indústria (SP4M footprint). A célula de carga é feita de aço inoxidável e possui o mais alto grau de proteção possível: IP68/IP69K. Assim, a PW15iA é resistente à limpeza industrial e à corrosão.

Seu grau de proteção, combinado com a compatibilidade com dimensões padrão permitem o uso da célula de carga PW15iA em diversas aplicações, muito além da área de empacotamento, variando de lotes automatizados a medições subaquáticas de força.

  • Precisão confirmada: certificado OIML para C3, Y=10.000
  • Capacidade máxima: 10kg, 20kg, 50kg

Digital

  • Sem perda de sinal de transmissão, devido ao uso de tecnologia digital;
  • Entradas e saídas digitais (I/O) possibilitam as funções de envase, pesagem por bateladas e checkweighing;
  • Requer espaço mínimo.

Aproveite as vantagens da tecnologia digital de pesagem em suas aplicações.

Flexível

  • Grau de proteção IP68/IP69K: adequado para imersão contínua na água e resistente à corrosão;
  • Funções prontas para envase, pesagem por bateladas e checkweighing;
  • 2 entradas ou saídas (reversível);
  • Versão com conector disponível ao invés de cabo integral, permitindo, desta maneira, uma rápida substituição, se necessário, para garantir mínimo tempo de parada.

Ideal para uso em máquinas empacotadoras. Aproveite para reduzir seu tempo de desenvolvimento, graças aos módulos de software prontos para envase, pesagem por bateladas e checkweighing.

Compatível

  • Dimensões de montagem idênticas às das células de carga mais usadas no mercado;
  • Espaçamento de parafusos similar ao das células de carga SP4M e PW15AH (industrial footprint);
  • Segue o conjunto de comandos padrão da HBM (comunicação idêntica à usada com outros componentes de tecnologia de pesagem da HBM, como a FIT, PAD e AED).

Digitalize seu sistema com poucos esforços: fácil substituição de todas as células de carga mais comumente usadas devido às dimensões padronizadas.

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Acessórios disponíveis

Escolha entre 2 cabos disponíveis:

  • 1-KAB165 para aplicações padrão (IP67);
  • 1-KAB173 para as mais altas exigências em termos de grau de proteção e higiene (IP68/IP69K).

Fácil montagem devido ao conector (cabo destacável).

Configure, analise e otimize os processos de envase usando o PanelX

O PanelX é um software multi-plataforma da HBM que permite que você ajuste, configure e analise suas aplicações em tecnologia de pesagem dinâmica.

Use o PanelX para configurar e controlar de forma conveniente e intuitiva o algorítmo de envase integrado com a PW15iA.

O PanelX analisa parâmetros como o tempo de envase e o fluxo residual e auxilia você na otimização do processo de envase.

Clique aqui para saber mais

Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
French
English
Japanese
German
English
German
Catálogos
English
Manuais de Operação
French
Japanese
French, English, German
Acessórios
English
German
Certificados
Multi idiomas
Multi idiomas
EDS Files

Date: 05/2017
Size: 6 KB
Multi idiomas

Date: 05/2017
Size: 10 KB
Multi idiomas
Software

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C)

Date: 07/2017
Version: 2.0.1
Size: 31 MB
Multi idiomas

WebHelp for PanelX in English and German language.


Date: 08/2015
Version: 1.2.2
Size: 23 MB
Multi idiomas
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista