Tecnologia de Pesagem Digital na Indústria Alimentícia
Células digitais de carga, baseadas em strain gages, são mais robustas, mais duráveis e baratas que as células de carga baseadas em compensação de força eletromagnética (EFC). Garantem também maior produtividade para aplicações na indústria alimentícia.
Digitalizando os processos de fabricação, a Indústria 4.0 pode levar à grande eficiência e ganhos na produtividade nas indústrias alimentícia e de empacotamento. A tecnologia digital de pesagem oferece um enorme potencial para determinar as quantidades de envase com grande rapidez e precisão, reduzindo custo de produção (vários milhões de Euros em alguns casos), como demonstrado no exemplo de um produtor de leite de coco em Xangai. A tecnologia analógica de pesagem também pode ser digitalizada de forma fácil e confiável usando uma eletrônica integrada em uma única plataforma.