O que é exatamente um TEDS?
Um chip TEDS carrega informações exclusivas do sensor, como uma impressão digital. Isso simplifica significativamente o manuseio de sensores. O padrão internacional para TEDS é o IEEE1451.4. Este padrão descreve o circuito conector do TEDS. A padronização oferece aos usuários a vantagem da tecnologia de sensores e amplificadores de diversos fabricantes sejam combinados em um único sistema.
Muitos dispositivos podem ler e reconhecer TEDS
Os TEDS têm sido amplamente usados pela HBM. Quase todos os sensores são equipados com TEDS (mesmo uma opção padrão ou uma solução personalizada). Os amplificadores da HBM podem ler TEDS e muitos dispositivos tem a opção de editar TEDS.
Todos os dados são armazenados em templates em um chip do TEDS. Estes templates podem ser imaginados como planilhas onde os parâmetros do sensor são relacionados.
Cada chip TEDS contém um template chamado base TEDS. As seguintes informações são armazenadas:
- Fabricante do sensor;
- Modelo do sensor;
- Versão da carta;
- Número da versão;
- Número de série do sensor.
O TEDS armazena os dados necessários em templates codificados no chip.