A fábrica do Grupo Hyster-Yale (HYG) na área industrial perto dos portos em Nijmegen, na Holanda, fabrica empilhadeiras pesadas Hyster em duas linhas de produção. Estas empilhadeiras são projetadas para elevar e transportar cargas pesadas de 8 até 52 toneladas. A dinâmica em setores como o industrial, transportes e logística tornam necessário o contínuo desenvolvimento de novos modelos, com aumento na carga útil, altura e velocidade de elevação, consumo de energia, facilidade de manutenção e segurança, sendo os principais fatores. O desenvolvimento do produto e sua validação ocorrem totalmente na própria Hyster. A HBM fornece sensores de medição e equipamento de teste e medição para a HYG monitorar testes práticos e de resistência.
O desenvolvimento do produto na Hyster, em Nijmegen, acontece de acordo com o planejado e é cuidadosamente registrado. O processo é continuamente adaptado às novas preferências do cliente, aos novos métodos de trabalho, à nova tecnologia e às novas regulamentações. Cada novo modelo é desenvolvido em um ambiente CAD/CAM e testado usando simulações. A maneira em que um novo modelo pode diferir dos outros pode variar. Pode ser parcialmente baseado em um modelo existente, com melhorias em um número de partes críticas ou um modelo totalmente novo pode ser desenvolvido. O pressuposto básico em cada caso é que um novo modelo tem que entrar em produção em série, mas o número produzido pode variar. Mais de 2.000 empilhadeiras pesadas são produzidas em Nijmegen todos os anos, tornando a Hyster a líder de mercado no segmento de empilhadeiras pesadas. A empresa também produz soluções específicas para os clientes, como acessórios para elevação de cargas específicas.