WTX120: Indicador de Pesagem Industrial e Legal for Trade WTX120: Indicador de Pesagem Industrial e Legal for Trade | HBM

WTX120: Terminal de Pesagem Industrial e Legal for Trade

Toda célula de carga baseada na tecnologia de strain gages pode ser conectada ao terminal de pesagem industrial WTX120. O indicador de peso é ideal para utilização nas máquinas de envase, dosagem e classificadoras e oferece tudo o que você espera dos modernos eletrônicos de pesagem: pode ser integrado a sistemas de controle industrial devido às interfaces industriais Ethernet e Fieldbus. Os botões, visor e navegação por texto permitem a facilidade para operações no local da aplicação. Como uma vantagem adicional, o software para pesagem intuitivo PanelX da HBM ajuda você com o início das operações.

 

Veja o mais recente webinar sobre o WTX e como tirar o máximo proveito da tecnologia de pesagem em sua aplicação (em inglês)

Conectividade garantida

  • Interfaces Ethernet Industrial (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus-TCP) e Fieldbus (PROFIBUS DP);
  • Saída analógica (mA, V/DC), entradas e saídas digitais e interfaces seriais (RS485, RS232).

Interfaces prontas para o futuro: máxima garantia de investimento.

Fácil e Conveniente

  • 5 botões e um amplo display iluminado para inicialização on-site;
  • Software de pesagem PanelX da HBM;
  • Interface padrão Ethernet TCP.

Fácil manuseio: Configuração rápida e simples em campo (Ex.: calibração sem outras ferramentas) ou operação remota com o software de pesagem PanelX.

Excelência em tecnologia de pesagem

  • Funções para aplicações dinâmicas como envase e dosagem;
  • A mais alta resolução industrial de até 30.000d;
  • A mais alta resolução legal for trade de 10.000e (certificado OIML);
  • Alta velocidade de dados de até 800Hz;
  • Memória legal for trade até 120.000.

A melhor escolha para pesagem: o WTX120 atende a todas as suas necessidades legais e tecnológicas.

Além dos Componentes: A Solução Completa em Pesagem da HBM

Optando pelo indicador de pesagem WTX120, você recebe mais do que um simples componente de alta qualidade. A HBM oferece uma solução completa de pesagem que se adapta às suas necessidades: Desde sensores até software e serviços. Como um líder global de tecnologia e mercado, podemos oferecer o serviço que você precisa, quando e onde precisar. Entre em contato.

 

WTX120 - diferentes ângulos

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
WTX120 - Технический паспорт Russian
WTX120 - Caractéristiques technique French
WTX120 - Data Sheet English
WTX120 - Datenblatt German
WTX120 - Folha de dados Portuguese
WTX120 - Hoja de características Spanish
WTX120 - Prospetto dati Italian
WTX120 - データシート Japanese
WTX120 - 數據表 Chinese
Manuais de Operação
WTX120 - Navigation Pilot English
WTX120 - Operation Manual English, German
WTX120 - инструкция по эксплуатации Russian
Instruções de segurança
WTX120 - Safety Instructions English, German, French
Certificados
WTX120 - Baumusterbescheinigung German
WTX120 - Bewertungszertifikat German
WTX120 - Evaluation Certificate English
WTX120 - OIML Certificate English
WTX120 - PROFINET IO Certificate English
WTX120 - Type Examination Certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
WTX120 - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
WTX120 - ODVA Declaration of Conformity English
Device Descriptions
WTX120 EtherNet/IP EDS

Device Description for EtherNet/IP versions

Data: 10/2017  |  Versão: 3.21.1  |  Tamanho: 5 KB

Multi idiomas
WTX120 Profibus-DP GSD

Device Description for Profibus versions

Data: 03/2017  |  Versão: 2.00  |  Tamanho: 6 KB

Multi idiomas
WTX120 PROFINET GSDML

Device Description for Profinet version

Data: 03/2017  |  Versão: 2.32  |  Tamanho: 5 KB

Multi idiomas
Firmware
WTX110 and WTX120 Firmware

Firmware for WTX110 and WTX120. Unpack the zip-file and upload the zfw-file with the WTX-Firmware-update tool into the WTX device.

Data: 07/2022  |  Versão: 2.1.0  |  Tamanho: 19 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
Software
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example

The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications.

It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

Data: 02/2021  |  Versão: 1.0  |  Tamanho: 453 KB

Multi idiomas
HBM Device discovery

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Data: 03/2018  |  Tamanho: 270 KB

Multi idiomas
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Data: 09/2023  |  Versão: 2.2.0  |  Tamanho: 26 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
Progressive-Web-Application (PWA) for WTX Weighing-Terminals

The WTX-PWA (Progressive-Web-Application) is a web-based Grafical-User-Interface which allows an easy operation and visualization of WTX on each terminal / mobile device with Web-Browser.

This package includes the links to download the WTX-PWA wtx-setup.hbm.com , and a Quick-start manual for the WTX-PWA.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

 

Data: 02/2021  |  Versão: 1.0  |  Tamanho: 439 KB

Multi idiomas
WTX110 and WTX120 Firmware Update Tool

Firmware-Update Tool for WTX110 and WTX120. Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11.

Start it, scan for WTX, select the WTX firmware and run the update until it is successfully finished. Don't disconnect power-supply to WTX during the Firmware-update.

Data: 06/2022  |  Versão: 0.9.4.0  |  Tamanho: 2 MB

Multi idiomas
WTX120 CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Data: 01/2021  |  Versão: 1.0  |  Tamanho: 29 MB

Multi idiomas
WTX120 Example Modbus Project

This example considers a simple example for a Modbus-integration with WTX120 to a Schneider PLC with So-Machine.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Data: 06/2020  |  Versão: 1.0  |  Tamanho: 1 MB

Multi idiomas
Tech Notes
WTX120 Example Profinet Project

This example considers a simple example for a Profinet-integration with WTX120 to a Raspberry-PI 4B PLC with Codesys.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Data: 03/2020  |  Versão: 1.0  |  Tamanho: 50 MB

Multi idiomas
WTX120 Example Profinet Project

This example considers a simple example for a Profinet-integration with WTX120 to a Siemens S7-1200 PLC with TIA-portal.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Data: 09/2022  |  Versão: 1.0  |  Tamanho: 3 MB

Multi idiomas
WTX-TechNotes.zip

This is a collection of technical application reports for requirements around WTX.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English

  • Printer connection and setup via USB or Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Remote display connection via Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Corner-adjustment with WTX110-D and HBM Digital load-cells (RS485)

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into WTX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

Data: 04/2022  |  Tamanho: 4 MB

Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.