Se não há muito espaço: Análise do estado de tensão biaxial (onde não se sabe a direção da tensão principal) em espaços muito reduzidos.
Roseta RF9: Pequena e compacta
Graças às três grades de medição sobrepostas, a roseta miniatura RF9 possui apenas 5mm de diâmetro. Seu pequeno diâmetro permite a determinação do estado de tensão biaxial (onde não se sabe a direção da tensão principal) em espaços muito reduzidos. Esta roseta é especialmente adequada para medições de deformações em PCB’s (placas de circuito impresso) ou em peças de tamanho muito reduzido.
Compacta
- Apenas 5mm de diâmetro
- Três grades de medição
- Grade de medição com comprimento de 0,8mm
Fácil manuseio
- Pré-cabeado com fios de cobre esmaltados
- Cabo com comprimento de 0,5m
Sem soldas no strain gage
Disponibilidade imediata
- Versão padrão disponível em estoque
Economia de tempo e início imediato
RF9 Características técnicas
Código de produto | Resistência nominal | Dimensões [mm] | Tensão máxima | |||
Grade de medição | Base | |||||
Ω | a | b | c | |||
|
|
|
|
| ||
1-RF91-0.8/120ZE | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
1-RF93-0.8/120ZE | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
1-RF95-0.8/120ZE | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
1-RF91-1/120ZE* | 120 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | |
1-RF93-1/120ZE* | 120 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | |
1-RF95-1/120ZE* | 120 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | |
1-RF91-0.8/120_W | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
1-RF93-0.8/120_W | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
1-RF95-0.8/120_W | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
1-RF91-1/120DE* | 120 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | |
1-RF91-1.4/350VE* | 350 | 1.4 | 1.4 | 6 | 1 | |
1-RF93-1.4/350VE* | 350 | 1.4 | 1.4 | 6 | 1 | |
1-RF95-1.4/350VE* | 350 | 1.4 | 1.4 | 6 | 1 |
* JEDEC/IPC 9704-compliant