Sensor de Torque T12HP: Alta Precisão Sobre Toda a Faixa de Medição Sensor de Torque T12HP: Alta Precisão Sobre Toda a Faixa de Medição | HBM

Sensor de Torque T12HP: Precisão, Dinâmica e Resolução Máxima

Um sensor de torque, múltiplas funções: apenas o T12HP pode fazer isso. Sua precisão básica superior garante valores precisos sobre toda a faixa de medição. Isso resulta na capacidade FlexRange™ que apenas o T12HP pode oferecer sem a necessidade de mudar a faixa de medição como os chamados sensores dual range fazem.

O sensor sem contato combina a flexibilidade do condicionamento de sinal digital com a precisão de medição de um amplificador de frequência portadora, sem a perda dos dados e da precisão. O Assistente T12HP e a parametrização CAN são ferramentas amigáveis disponíveis para permitir uma fácil configuração.

Em combinação com o módulo de interface TIM-EC para EtherCAT e o TIM-PN para PROFINET, os sinais de torque e rotação podem ser integrados com sistemas de bancos de ensaio de última geração via interface de frequência, mesmo com precisão até então desconhecida, garantindo máximo desempenho, de uma maneira altamente flexível.

  • Classe de exatidão HBM: 0,02
  • Faixas nominais de medição: desde 100Nm até 10kNm

Agora para velocidades de rotação mais elevadas

O modelo T12HP agora está disponível com suporte a velocidades de rotação de até 22.000 rpm, dependendo da escala, para aplicações que demandam maiores rotações, ex.: teste de mobilidade elétrica. 


 

Exatidão consistente com uma única faixa de medição

Assista a este vídeo para saber mais sobre o T12HP!

Preciso

  • Mínimo desvio de linearidade, incluindo histerese de 0,007%;
  • Superior estabilidade de temperatura com TC0 de 0,005%/10K;
  • Capacidade FlexRange™:  não há necessidade de alterações na faixa de medição.

Aproveite a precisão básica superior graças à capacidade FlexRange™, que garante valores de medição precisos em todas a faixa de medição.

Seguro

  • Alta largura de banda dinâmica;
  • Monitoramento do valor limite mecânico;
  • Diagnóstico do processo de medição;
  • Medição integrada de temperatura.

Redução do tempo de inatividade, resultado em economia efetiva de custos.

Flexível

  • CAN, PROFIBUS, EtherCAT e PROFINET para fácil integração em diferentes tipos de bancos de ensaio;
  • Faixas de medição desde 100Nm até 10kNm.

Dados de medição confiáveis de altíssima qualidade e resolução.

A Mais Alta Eficiência com Máxima Precisão

Devido à sua estabilidade de temperatura superior com um TC0* de 0,005%/10K, o sensor de torque T12HP com capacidade FlexRange™ fornece melhor precisão por toda a faixa de medição que qualquer outro sensor de torque dual range.

 

*TC0 = desvio no valor de zero, devido à variação de temperatura



CAD Drawings and CAD Models

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

Ampla Gama de Acessórios

  • Cabos e conectores para torque, rotação, CAN Bus e PROFIBUS;
  • Cabos (Torque / Velocidade);
  • Kit de ferramentas de configuração.

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
T12HP - Caractéristiques techniques French
T12HP - Data Sheet English
T12HP - Datenblatt German
T12HP - Dessins technique French
T12HP - Prospetto dati Italian
T12HP - Technical Drawing English
T12HP - Technical Drawing Japanese
T12HP - Technische Zeichnung German
T12HP - データシート Japanese
Catálogos
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre German
HBM torque measurement technology - Brochure English
HBM torque measurement technology - Brochure English (US)
HBM torque measurement technology - Folleto Spanish
HBM torque measurement technology - ブローシャー Japanese
Torque - 小冊 Chinese
Instruções de Montagem
T12HP - Montageanleitung German
T12HP - Mounting Instructions English
T12HP - Notice de montage French
T12HP - 取扱説明書 Japanese
Quick Start Guides
T12/T12HP Assistant - Guida rapida Italian
T12/T12HP Assistant - Quick Start Guide English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
T12 - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Outros
T12 Calibration Supplement

Particularities of T12 torque transducer calibration

Besonderheiten bei der Kalibrierung des Drehmomentmessflansches T12

 

English, German
Device Descriptions
EDS File for T12 and T12HP

EDS file for T12 and T12HP digital torque measurement system.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Data: 07/2017  |  Tamanho: 2 KB

Multi idiomas
Firmware
Firmware for T12 and T12HP

Firmware for T12 and T12HP torque transducer stator.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Data: 12/2017  |  Versão: 1.26  |  Tamanho: 346 KB
Documentos Relacionados: Release Note

Multi idiomas
Software
GSD GSE files for T12 and T12HP

GSD and GSE files for T12 and T12HP digital torque transducer.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Data: 04/2006  |  Tamanho: 2 KB

Multi idiomas
T12 and T12HP System CD/Assistant

The "T12 Assistant" for T12 and T12HP is a useful tool for setting up and analyzing your measurements. The user friendly PC software provides you with many of functions that enable you to get correct results in a quick and reliable way. Includes also the GSD and GSE files. For Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Data: 09/2016  |  Versão: 1.2.1  |  Tamanho: 54 MB
Documentos Relacionados: Release Note

Multi idiomas
Tech Notes
T12HP - Interface description / Schnittstellenbeschreibung English, German
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.