A Utilização de Células de Carga Assépticas Reduz Drasticamente o Tempo de Limpeza em Máquinas de Envase
Um projeto de pesquisa europeu sobre o conceito de higiene na indústria de processamento de alimentos revela o potencial no uso de células de carga de fácil limpeza em máquinas de dosagem e envase. O uso das "células de carga assépticas" do tipo PW27 especialmente desenvolvidas pela HBM reduz o tempo de limpeza do sistema de sensores das máquinas de envase em até 29%. Isso transforma a adoção destas células de carga pela indústria alimentícia uma vantagem competitiva.