Solução em Medição para Armazenamento de Energia / Teste de Bateria
Máxima Segurança e Alto Desempenho em Testes de Bateria
A tendência global em torno de ferramentas, equipamentos e veículos elétricos cria uma enorme demanda para o desenvolvimento de novos produtos, como unidades, semicondutores, armazenamento de energia, cabeamento e infraestrutura. Baterias recarregáveis a base de lítio, kits de alimentação ou módulos para armazenamento de energia precisam ser aprovados e certificados de acordo com os padrões IEC e UL e submetidos a testes funcionais junto com o produto ou veículo como um todo.
Os medidores de potência e os equipamentos de aquisição de dados da HBM são a primeira opção para enfrentar este desafio e conseguir resultados confiáveis de medição de uma maneira segura ao testar grandes baterias ou sistemas completos de transmissão em laboratório ou em uso móvel.
Além dos insumos de alta qualidade e segurança para medição de tensão e temperatura, os equipamentos da HBM, como as soluções QuantumX e o GEN DAQ eDrive testing são livremente escalonáveis e permitem resolver projetos desafiadores com parâmetros físicos adicionais como deformação (ótica e elétrica), peso, comunicação bus digital via CAN/xCP com um Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) ou Estação de Carregamento.
Vantagens dos Sistemas de Aquisição de Dados da HBM
Confiável e Seguro
- Altíssima precisão (imune a ruídos);
- Totalmente isolado (alto CMRR);
- Máxima segurança (conectores à prova de toque, de choque e de fogo);
- Segurança comprovada VDE.
Fácil de Usar
- Linha de sensores distributível e pequena;
- Conexão Ethernet para qualquer PC;
- Software fácil de usar;
- Driver para Visual Studio e LabVIEW™;
- Integração em tempo real via EtherCAT.
Modular e Expansível
- Módulos individuais ou sistema integrado em gabinete;
- Sistema livremente escalonável;
- Todas as entradas e saídas necessárias;
- Taxas de amostragem de S/s para testes estáticos a vários MS/s para testes dinâmicos.
Exemplos de Testes
- Análise da eficiência energética e potência;
- Teste de impedância de corrente contínua e alternada;
- Medições de longa duração para análise de durabilidade ou ciclo de vida (simulação de ciclo, ciclo de potência, taxa de carga e descarga, auto-descarga, carga rápida);
- Influências ambientais (temperatura);
- Teste de estação de carregamento;
- Teste global no sistema de transmissão completo, incluindo o motor elétrico e simulação de cargas (teste de funcionalidade, potência, eficiência, range, feedback reverso de carga – freio regenerativo);
- Teste de falhas (sobrecarga, curto-circuito, superaquecimento, carga mecânica, defeito);
- Teste do sistema de gerenciamento da bateria (proteção contra sobrecarga);
- Investigação de carga dinâmica (ripple de corrente);
- Espectroscopia de Impedância Elétrica.
Solução padrão: QuantumX
De alguns até centenas de canais e até 100kS/s por canal: a solução QuantumX para aquisição de dados é livremente escalonável e pode trabalhar conectado a um PC no laboratório, integrado em tempo real ou móvel. Pode analisar e gravar dados e controlar cargas via saída digital ou de corrente. Todos os sinais importantes podem ser adquiridos em paralelo e de forma sincronizada, de forma segura:
- Faixa de tensão de 5V até 1500V (prova transiente);
- Corrente de mA até centenas de A via sensores de corrente;
- Temperaturas com termopar tipo K, J, T, E, N e isolamento de 1000V;
- Tensão, força ou carga usando strain gages elétricos ou óticos;
- Sinais CAN bus.
O poderoso software catman fornece um mecanismo de script para análises adicionais, como por exemplo, de potência ou eficiência para análise de certas cargas. Dados brutos gravados podem ser exportados para todos os formatos mais comuns: MAL, EXCEL, ASCII, MDF, dentre outros.
Testando a uma alta taxa de amostragem: Genesis High Speed
Os mainframes modulares da linha Genesis High Speed possuem placas de conexão com entradas isoladas de até 1kV e sample rate de 2mS/s - medições ultrarrápidas para investigação de ripple de corrente e testes de impedância AC com qualquer quantidade de canais. Todos os resultados podem ser gravados e transferidos diretamente para o MATLAB.
- Faixa de tensão de mV até 1kV;
- Corrente de mA até centenas de A via sensores ou alicates de corrente;
- Temperaturas com termopar tipo K, J, T, E, N e isolamento de 1000V;
- Tensão, força ou carga usando strain gages elétricos;
- Sinais CAN bus.
O software Perception é perfeitamente adaptado para requisitos de sinais altamente dinâmicos e cálculos de potência associada.