Ajuda para decidir: Qual tipo de calibração atende às minhas necessidades?
A calibração de sensor é um sólido investimento futuro. A calibração é indispensável para garantir qualidade consistente de seus resultados de medição. Além do mais, calibrar seus sensores é uma parte integral da certificação ISO9001.
Existem diferentes tipos de calibração disponível. Na maioria dos casos, você pode optar por uma calibração básica com padrão de trabalho ou uma calibração de nível superior como uma de acordo com ISO376 e DAkkS-DKD-R 3-3 para sensores de força ou uma calibração pela DIN 51309 ou VDI/VDE 2646 para sensores de torque. Uma hierarquia de padrões de calibração similares está disponível para outros tipos de sensores.
O que definirá o tipo de calibração dependerá de suas necessidades e aplicações.