A HBM pode projetar qualquer tipo de sensor OEM, incluindo verificação e validação

De strain gages até subsistemas, a HBM pode projetar, fabricar e entregar soluções de sensores para qualquer indústria e tipo de aplicação. Com mais de 1.800 colaboradores ao redor do mundo e mais de 65 anos de experiência, a HBM é líder na fabricação de strain gages e sensores. A HBM desenvolveu o livro sobre certificações NTP/OIML, o que significa que podemos projetar e explicar todos os aspectos de uma célula de carga.

Quando se trata de sensores OEM, a HBM tem soluções comprovadas em diversos setores da indústria, incluindo as áreas médica, agrícola, veículos industriais, robótica, energia e muitas outras. Isso inclui sensores de força e pressão que podem suportar limpezas industriais (Ex.: autoclave) ; pinos de carga (load pin) e sensores de força para agricultura; extensão de sensores de força para aplicações em veículos industriais; sensores de torque multiaxiais para robótica; e sensores de força, do tipo pancake, apenas para citar alguns exemplos.

Os quatro principais produtos da HBM são:

  • Strain gages para fabricantes de transdutores (padrão e customizados);
  • Serviços de instalação OEM para peças fornecidas a clientes;
  • Construção de barreira de sensores, como para lâminas para bombas;
  • Montagens que incluem peças de balanças comerciais.

Estes produtos estão disponíveis para todos os tipos de aplicação. Por exemplo, na indústria médica, sensores podem ser projetados e construídos para os rigorosos ciclos de equipamentos médicos, ou na agricultura, onde pinos de carga medem a força aplicada em semeadeiras para permitir que as sementes sejam plantadas em profundidades pré-determinadas ao longo de múltiplas linhas de plantio e variações da topografia do solo, fornecendo aos agricultores o maior rendimento possível.

Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBK

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBK

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Green check mark Sua proposta personalizada

Green check mark Consultoria técnica gratuita

Green check mark Resposta rápida de nosso especialista