WTX110-A: Terminal de pesagem robusto e legal for trade

O terminal de pesagem WTX110-A de alto desempenho é perfeitamente adequado para tarefas estáticas ou dinâmicas de envase ou dosagem.  Ele vem com um corpo robusto de aço inoxidável e possui certificação IP69K. Isso o torna a escolha ideal para aplicações de pesagem industrial e legal for trade em ambientes agressivos ou para produtos com requisitos de restrições higiênicas. Indústrias como alimentícia, farmacêutica e química poderão aproveitar as vantagens deste recursos de ponta.

O WTX110-A pode ser conectado a qualquer célula de carga analógica. Seu display colorido TFT de alta resolução e o software de pesagem PanelX permitem uma operação fácil e segura no local: tudo a uma excelente relação custo-benefício.

Terminal Universal de Pesagem

  • Instalação em suporte de mesa, montagem na parede ou painel de controle;
  • Corpo robusto de aço inoxidável;
  • Grau de proteção IP69K para todos os tipos de instalação;
  • Opcional: Entradas e saídas digitais; interfaces seriais (RS485, RS232); Saída analógica (mA, V/DC).

Feita para ambientes agressivos: resistente à umidade, poeira e agentes de limpeza. Ideal para industrial alimentícia, farmacêutica e química.

Fácil e Cômodo

  • Visor grande e de alta resolução de 4,3” TFT com ângulo superior de visão;
  • Teclas de função para operação sem esforço no local;
  • Visor configurável para múltiplos idiomas (também para alfabetos asiáticos);
  • Opcional: Interfaces Ethernet TCP/IP para o software de pesagem PanelX ou o app para celular WTX.

Manuseio conveniente: Fácil configuração no local ou operação remota.

Excelência em Tecnologia de Pesagem

  • Excelente relação custo-benefício;
  • Adequado para tarefas estáticas e dinâmicas de pesagem;
  • Resolução legal for trade 10.000e (Certificado OIML);
  • Projetado e fabricado na Alemanha.

Valorização para seu dinheiro: tecnologia de última geração a um preço justo e princípio “Só pague pelo que você precisar”.

Além dos Componentes: Soluções Completas em Pesagem da HBM

O terminal universal WTX110-A pode ser perfeitamente combinado com a família de células de carga altamente sofisticadas da HBM para uma completa solução de pesagem. Além disso, a configuração de uma cadeia de medição e de calibração pode ser gerenciada de forma conveniente e independente, tanto no local ou de forma rêmora via PanelX ou app para celular WTX. Por todo o tempo, a proteção de dados é completamente garantida devido à criptografia de comunicação HTTPS.

A transmissão segura de dados garante que os usuários da série WTX já estejam preparados para os desafios da Indústria 4.0 e os padrões metrológicos da atualidade. Prepare-se para o futuro: com a HBM como seu parceiro competente, confiável e inovador.


WTX110-A – Ângulos diferentes


WTX110-A Step Files

Faça download dos arquivos CAD para este produto
WTX110-A arquivos CAD

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
Portuguese
French
English
German
Spanish
Italian
Russian
Korean
Japanese
Chinese
Catálogos
English
German
Italian
Manuais de Operação
English
German, English
Russian
Instruções de segurança
English, German, French
Certificados
German
German
English
English
English
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
Software

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Data: 03/2018  |  Tamanho: 270 KB

Multi idiomas

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Data: 08/2019  |  Versão: 2.1.0  |  Tamanho: 32 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

Produtos relacionados

PanelX
O PanelX é um software intuitivo que permite realizar ajustes e parametrizações em suas medições.
PW25
A célula de carga PW25 é altamente precisa, muito robusta e de fácil limpeza. Isso a torna ideal para uso na indústria alimentícia.
PW27: Célula de Carga para Indústria Alimentícia
A célula de carga asséptica PW27 com certificado EHEDG é precisa, robusta e fácil de limpar.
Células de Carga Single Point
Células de Carga Single Point podem ser utilizadas na construção de balanças plataforma e em outras aplicações.
Células de Carga Tipo Beam
A HBM oferece Células de Carga tipo Shear Beam de alta qualidade, com mais de 60 anos de experiência.
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista