WTX110: Terminal de Pesagem Robusto e Legal for Trade WTX110: Terminal de Pesagem Robusto e Legal for Trade | HBM

WTX110: Terminal de pesagem robusto e legal for trade

O terminal de pesagem WTX110 de alto desempenho é perfeitamente adequado para tarefas estáticas ou dinâmicas de envase ou dosagem.  Ele vem com um corpo robusto de aço inoxidável e possui certificação IP69K. Isso o torna a escolha ideal para aplicações de pesagem industrial e legal for trade em ambientes agressivos ou para produtos com requisitos de restrições higiênicas. Indústrias como alimentícia, farmacêutica e química poderão aproveitar as vantagens deste recursos de ponta.

O WTX110-A pode ser conectado a qualquer célula de carga analógica. Seu display colorido TFT de alta resolução e o software de pesagem PanelX permitem uma operação fácil e segura no local: tudo a uma excelente relação custo-benefício.


Não tem a certeza de qual o terminal de pesagem HBM mais adequado para si?  Comparar WTX110 com WTX120

Terminal Universal de Pesagem

  • Instalação em suporte de mesa, montagem na parede ou painel de controle;
  • Corpo robusto de aço inoxidável;
  • Grau de proteção IP69K para todos os tipos de instalação;
  • Opcional: Entradas e saídas digitais; interfaces seriais (RS485, RS232); Saída analógica (mA, V/DC).

Feita para ambientes agressivos: resistente à umidade, poeira e agentes de limpeza. Ideal para industrial alimentícia, farmacêutica e química.

Fácil e Cômodo

  • Visor grande e de alta resolução de 4,3” TFT com ângulo superior de visão;
  • Teclas de função para operação sem esforço no local;
  • Visor configurável para múltiplos idiomas (também para alfabetos asiáticos);
  • Opcional: Interfaces Ethernet TCP/IP para o software de pesagem PanelX ou o app para celular WTX.

Manuseio conveniente: Fácil configuração no local ou operação remota.

Excelência em Tecnologia de Pesagem

  • Excelente relação custo-benefício;
  • Adequado para tarefas estáticas e dinâmicas de pesagem;
  • Resolução legal for trade 10.000e (Certificado OIML);
  • Projetado e fabricado na Alemanha.

Valorização para seu dinheiro: tecnologia de última geração a um preço justo e princípio “Só pague pelo que você precisar”.

Além dos Componentes: Soluções Completas em Pesagem da HBM

O terminal universal WTX110-A pode ser perfeitamente combinado com a família de células de carga altamente sofisticadas da HBM para uma completa solução de pesagem. Além disso, a configuração de uma cadeia de medição e de calibração pode ser gerenciada de forma conveniente e independente, tanto no local ou de forma rêmora via PanelX ou app para celular WTX. Por todo o tempo, a proteção de dados é completamente garantida devido à criptografia de comunicação HTTPS.

A transmissão segura de dados garante que os usuários da série WTX já estejam preparados para os desafios da Indústria 4.0 e os padrões metrológicos da atualidade. Prepare-se para o futuro: com a HBM como seu parceiro competente, confiável e inovador.


WTX110 – Ângulos diferentes


WTX110 Step Files

Faça download dos arquivos CAD para este produto
WTX110 arquivos CAD

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
WTX110 - Caractéristiques technique French
WTX110 - Data Sheet English
WTX110 - Datenblatt German
WTX110 - Folha de dados Portuguese
WTX110 - Hoja de caracerísticas Spanish
WTX110 - Prospetto dati Italian
WTX110 - спецификация Russian
WTX110 - 데이터 시트 Korean
WTX110 - データシート Japanese
WTX110 - 數據表 Chinese
Manuais de Operação
WTX 110 - Navigation Pilot English
WTX110 - Operating Manual German, English
WTX110 - инструкция по эксплуатации Russian
Instruções de segurança
WTX110 - Safety Instructions English, German, French
Certificados
WTX110 - Baumusterprüfschein German
WTX110 - Bewertungszertifikat German
WTX110 - Evaluation Certificate English
WTX110 - OIML R76 Certificate English
WTX110 - Type Examination Certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
WTX110-A/D-AC1/AD3/AD4 - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
WTX110-A/D-DC/-BA - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Firmware
WTX110 and WTX120 Firmware

Firmware for WTX110 and WTX120. Unpack the zip-file and upload the zfw-file with the WTX-Firmware-update tool into the WTX device.

Data: 07/2022  |  Versão: 2.1.0  |  Tamanho: 19 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
Software
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example

The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications.

It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

Data: 02/2021  |  Versão: 1.0  |  Tamanho: 453 KB

Multi idiomas
WTX110 CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Data: 01/2021  |  Versão: 1.0  |  Tamanho: 18 MB

Multi idiomas
HBM Device discovery

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Data: 03/2018  |  Tamanho: 270 KB

Multi idiomas
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Data: 09/2023  |  Versão: 2.2.0  |  Tamanho: 26 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
Progressive-Web-Application (PWA) for WTX Weighing-Terminals

The WTX-PWA (Progressive-Web-Application) is a web-based Grafical-User-Interface which allows an easy operation and visualization of WTX on each terminal / mobile device with Web-Browser.

This package includes the links to download the WTX-PWA wtx-setup.hbm.com , and a Quick-start manual for the WTX-PWA.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

 

Data: 02/2021  |  Versão: 1.0  |  Tamanho: 439 KB

Multi idiomas
WTX110 and WTX120 Firmware Update Tool

Firmware-Update Tool for WTX110 and WTX120. Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11.

Start it, scan for WTX, select the WTX firmware and run the update until it is successfully finished. Don't disconnect power-supply to WTX during the Firmware-update.

Data: 06/2022  |  Versão: 0.9.4.0  |  Tamanho: 2 MB

Multi idiomas
Tech Notes
WTX-TechNotes.zip

This is a collection of technical application reports for requirements around WTX.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English

  • Printer connection and setup via USB or Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Remote display connection via Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Corner-adjustment with WTX110-D and HBM Digital load-cells (RS485)

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into WTX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

Data: 04/2022  |  Tamanho: 4 MB

Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.