Novidades no Perception 7.00?

Novas capacidades de cálculos matemáticos em tempo real para usuários do DAQ GEN.
O Perception 7.00 suporta o novo banco de dados de fórmulas em tempo real (nas placas de entrada selecionadas) e traz outros excelentes recursos também.

Banco de dados de formulas em tempo real…

Isso permite gerar e executar as fórmulas dos usuários em tempo real. Então, fórmulas matemáticas complexas podem ser criadas e realizado seu download para os DSPs nas placas de aquisição selecionadas, como o novo amplificador universal para medição de strain gages com até 500kS/s. As fórmulas são executadas em tempo real e os resultados são armazenados individualmente ou juntos com os dados brutos.

… e suporte EtherCAT

Para integração da plataforma de teste, todos os resultados da base de dados de fórmulas em tempo real (como valores Médios, Máximos ou RMS) podem ser transmitidos em tempo real com a nova interface EtherCAT para um sistema de controle.

Todos os resultados estão disponíveis com uma latência de 1ms.


Aplicação eDrive otimizado para mapeamento de motor

O modo multisweep permite uma aquisição muito rápida com trigger repetitivos e cálculo de potência por ponto selecionado. Assim, um único ponto selecionado pode ser testado em uma fração de segundos e, em seguida, o teste pode avançar para o próximo ponto selecionado. Não é necessário perder tempo ajustando o sistema (do ponto de vista do DAQ). Assim, a tabela em Excel com os resultados de torque, velocidade e eficiência usados como entrada para mapeamento podem ser criados em apenas alguns minutos com centenas ou milhares de pontos selecionados.


… e proporcionando aos clientes muito mais do que eles pediram:

  • Controles maiores do cursor;
  • Suporte a sensores de torque analógicos no eDrive;
  • Várias novas fórmulas de funções como CyclePhase ou CycleCrestFactor;
  • Diversas novas ações para usuários;
  • Visão geral da saúde do sistema;
  • Melhorias para o sequenciador de testes BE32000;
  • Seleção de gravação de arquivos simples ou divididos;
  • Carregamento de funcionalidades recentes;
  • Suporte a Windows 10.

Perception Data Acquisition Software

Download the latest version of Perception


Páginas Relacionadas

Software DAQ de alta velocidade
Perception é um pacote de software estruturado em módulos para aquisição de dados de medição de alta velocidade.