Até o Limite: Equipamento de Medição da HBM para Testes de Alta Tensão
A HBM forneceu três gravadores transientes da família Genesis High Speed para o Laboratório de Alta Tensão da KEMA na Det Norske Veritas, em Arnhem. Os novos sistemas de aquisição de dados substituem o equipamento LDS Nicolet que os Laboratórios KEMA adquiriram entre 1995 e 2000 e usou até recentemente. A principal razão para a mudança para o novo equipamento de medição foi a adoção da norma IEC 60060-2 (2010), que fornece diretrizes para realização de testes de alta tensão e a tecnologia de medição relacionada às solicitações.
Falhas no fornecimento de energia têm consequências significativas
No Laboratório de Alta Tensão, temos nos concentrado em testes e certificação de componentes HV, equipamentos de energia e de medição, equipamento de proteção e controle para geração e distribuição de eletricidade. Teste e certificação da segurança e controle de instalações e sistemas de alta tensão são cada vez mais importantes, porque a infraestrutura de eletricidade está se tornando cada vez mais complexa e vulnerável. Falhas no fornecimento de energia têm consequências significativas, que vão desde danos econômicos elevados até situações de risco de vida, como resultado da falha de sistemas críticos.
"Construímos uma reputação considerável no Mercado. Nossos certificados de testes KEMA são internacionalmente reconhecidos.”
John Mooren, engenheiro de testes nos Laboratórios KEMA em Arnhem.