Ajuste amplo e fino caracterizando ótima resolução e relação sinal/ruído.
FS02 – BraggMETER: Filtro Ótico Sintonizável de Alta Velocidade
O filtro ótico sintonizável FS02 BraggMETER possui um design de cavidade patenteada sem guias óticas, resultando em um dispositivo, compacto, robusto e resistente à vibrações.
É adequado para integração de produtos de alta qualidade para fins de pesquisa e educacionais em Universidades e em laboratórios de P&D.
A confiabilidade de um componente que há anos vem equipando os interrogadores HBM FiberSensing, agora disponível para sua aplicação.
- Aplicações típicas: Fontes de laser para varredura em fibras; equipamentos para sensores óticos; OCT – Optical Coherence Tomography Systems; ferramentas para caracterização de espectro.


Preciso
- Finesse:700 (típico);
- Rejeição de faixa lateral > 20dB;
- Faixa Espectral Livre (FSR≥80nm).

Alta Velocidade
- Frequências de varredura de toda a faixa do comprimento de onda de corrente contínua até 40kHz.

Ideal para aplicações estáticas e dinâmicas.
Baixo Consumo
- Faixa de tensão de ajuste de -10V até 50V e um 14V típico para toda a faixa livre espectral em corrente contínua.

Consumo controlado de energia.
Robusto
- Design exclusivo da cavidade sem guias óticas para controle de choque e vibração;
- Embalagem atérmica garantindo comportamento controlado da temperatura (<1nm/ºC).

Operação estável em ambientes exigentes.
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
FS02 BraggMETER Filter - Data Sheet | English | |||
Manuais de Operação | ||||
FS02 High Speed Optical Tunable Filter - User Manual | English | |||