K-OP: Cadeia de Sensores Óticos para Medições de Alta Deformação

A cadeia de medição K-OP é um conjunto configurável de sensores FBG (Fiber Bragg Grating) para aplicações de alta deformação. Esta configuração para economia de tempo será enviada pré-configurada para fácil instalação.

Uma cadeia de sensores óticos K-OP pode integrar tanto strain gages lineares quanto rosetas, que medem deformação em diferentes pontos e direções, em uma única fibra ótica. Atende os requisitos de materiais modernos com altas deformações, flexibilidade e fadiga.

Os sensores estão disponíveis tanto para colagem quanto para soldagem. Além disso, também estão disponíveis variações para faixas extremas de temperatura e para compensação dos efeitos da temperatura em medições de deformação. 

Exemplo de uma cadeia configurada:

Exemplo de uma cadeia configurada

Precisa

  • Medições precisas em superfícies curvas;
  • Estabilidade a longo prazo sem deriva;
  • Efeito térmico compensado com precisão;
  • Imune a todas as interferências eletromagnéticas (EMI, RFI, faíscas, etc);
  • Disponível em versões com ampla faixa de temperatura.

Resultados muito precisos de medições com estabilidade a longo prazo.

Resistente

  • Projeto patenteado de sensor com excelente capacidade de flexão;
  • Alta resistência à fadiga sob altas cargas alternadas;
  • Revestimento de plástico e aço inoxidável;
  • Resistente à corrosão, mesmo em ambientes úmidos e com maresia.

Extremamente resistente e ideal para aplicações em laboratórios.

Conveniente

  • Cadeia de sensores pré-configurada, pronta para instalação;
  • Fibras óticas leves e cabeamento reduzido;
  • Instalação simples, similar à outros strain gages;
  • Equipada para medições híbridas (óticas e convencionais) usando o software catman®;
  • Configuração simples e automática para aquisição de dados.

Universal e fácil de usar, com pouco esforço de instalação.

Componentes da Cadeia Ótica de Medição K-OP

Strain Gage Ótico OL
Strain Gage Ótico OL-LT Optical com Ampla Faixa de Temperatura
Strain Gage Ótico OL-W Soldável
Roseta Ótica OR
Roseta Ótica OR-W Soldável
Sensor Ótico de Compensação de Temperatura OTC
 
 

Instalação de um Sensor Soldável (em inglês)


Note: The c30 Impulse Welding Device by Heller mentioned in the video is not available for sale in the US.