K-OP-A: Conjunto Blindado de Sensores Óticos para Ambientes Agressivos

O conjunto de medição K-OP-A é um conjunto configurável de sensores FBG (Fiber Bragg Grating) que resistem a condições de operação extremamente agressivas. Tais condições podem danificar a fixação por adesivo de strain gages óticos clássicos.

O conjunto K-OP-A de sensores óticos pode integrar em uma única fibra ótica, tanto os strain gages lienares e soldáveis OL-WA, adaptados para aplicações de alta deformação, quanto as rosetas soldáveis OR-WA, que medem deformação em diferentes pontos e direções.

Ideal para ser soldada em estruturas e materiais metálicos, a cadeia de sensores K-OP-A apresenta fibras resistentes com proteção de cabo blindado.

Além disso,  os strain gages lineares OL-WA podem ser usados para compensação de temperatura de outros sensores óticos de deformação. O único requisito é soldá-los em um corpo metálico (OTC-WA-Plate) o qual poderá ser fornecido junto com o sensor.

 

  • Para soldagem por pontos, recomenda-se a Máquina de Solda Heller c30.

 

Exemplo de um conjunto configurado:

Passiva

  • Imune a todas as interferências eletromagnéticas (EMI, RFI, faíscas, etc);
  • Isolamento elétrico.

Operação segura em ambientes agressivos (como ambientes com potencial explosivo, áreas de alta tensão e campos eletromagnéticos intensos).

Extremamente Robusto

  • Corpo em aço inoxidável e cobertura de aço reforçado;
  • Excelente capacidade de flexão (fibra com núcleo de 6 mícron).

Resultados precisos durante operações ininterruptas em atmosferas agressivas e sob condições ambientais adversas, mesmo em superfícies curvas.

Confiável

  • Baseado na medição de um parâmetro absoluto – o comprimento de onda Bragg – independente das flutuações de potência.

Auto-referenciado: medições de alta qualidade com estabilidade de longa duração

Fácil de Instalar

  • Fácil instalação pelo método simples de soldagem por pontos.

Longa vida útil com uma fixação permanente não degradável ao material estrutural.

Componentes do Conjunto de Medição K-OP-A

 
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBK

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBK

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Green check mark Sua proposta personalizada

Green check mark Consultoria técnica gratuita

Green check mark Resposta rápida de nosso especialista