Como garantir que uma certa força seja a mesma em todos os lugares
Os sensores de força são parte do equipamento encontrado em quase todos os laboratórios que lidam com sistemas mecânicos. Os transdutores de força também são instalados em máquinas de teste de materiais e outras máquinas de teste para registrar o sinal de entrada para controle e o sinal de força que será usado mais tarde para avaliar os resultados.
Os dois princípios dos transdutores de força
Os sensores baseados em strain gauge consistem em um elemento de mola, no qual os medidores de deformação (SG) estão instalados. Quando uma força é aplicada, ocorre uma deformação, que os strain gauges convertem para uma mudança no valor de resistência. É bastante comum usar quatro strain gauges conectados em um circuito de ponte, o que então converte a mudança de resistência em uma tensão elétrica mensurável .Uma tensão de operação (tensão de excitação) deve sempre ser aplicada aos sensores de strain gauge.
A construção de sensores piezoelétricos baseia-se em cristais que liberam uma carga quando influenciados por uma força. Existe uma relação linear entre a carga e a força. A carga é convertida em um sinal de tensão por circuitos eletrônicos apropriados.
Os transdutores de força quase sempre são fornecidos com um documento contendo informações sobre a sensibilidade do sensor. O sensor foi exposto a uma força conhecida na fábrica e o sinal de saída foi medido com esta força efetiva. O resultado desse processo de "calibração" é registrado no documento relevante. O valor de saída na força máxima, ou vários valores medidos em diferentes forças, são especificados aqui de acordo com a qualidade e o preço do sensor. A calibração é uma das etapas mais importantes na produção de um sensor e determina crucialmente o valor do transdutor de força. Claro, medidas posteriores nunca podem ser mais precisas do que a calibração usada para estabelecer os valores característicos do sensor.
Os fabricantes de transdutores de força usam dispositivos de carregamento específicos para gerar com precisão esta força e assim, criar o pré-requisito para essas medidas de calibração. HBM tem máquinas de carregamento disponíveis para forças entre 10 N e 5 MN.