Testes de componentes em turbinas eólicas: vida útil mais longa, maior eficiência
Alcançar a máxima eficiência com as turbinas eólicas requer testes de componentes confiáveis e conclusivos. Se você está testando os componentes individuais das pás do rotor ou dos geradores, os equipamentos de teste e medição e software HBM garantem testes confiáveis e precisos dos componentes da turbina eólica. Isso resulta em maior segurança do sistema e facilita a integração de rede.
A HBM fornece soluções de teste para os seguintes componentes:
Pás do rotor
As pás do rotor são submetidas a cargas extremas. Os testes estáticos de carga e fadiga precisam ser realizados para garantir uma operação segura. A HBM fornece a cadeia de medição completa para essas tarefas:
- Strain gauges elétricos e strain gauges ópticos
- Transdutores de força
- Amplificadores de medição
- Soluções de software convenientes que fornecem todos os modos de registro de dados necessários
- Sistema de monitoramento óptico WindMETER
Componentes elétricos
O sistema de aquisição de dados Genesis HighSpeed facilita o teste de componentes elétricos ou de alta tensão, como geradores e inversores. Além disso, sua combinação com transdutores de torque HBM permite determinar a potência e eficiência geral dos geradores. Estes valores também permitem que a energia do inversor seja certificada de acordo com a EN61400-21: turbinas eólicas de 2008 - Parte 21.
Redutor
Transdutores de torque de alta precisão fornecem os parâmetros-chave, particularmente para fins de cálculo da eficiência de um motor, em bancadas de teste para desenvolvimento de redutores. Isso permite que as engrenagens sejam desenvolvidas de forma a facilitar uma longa vida útil, um desgaste mínimo e uma alta eficiência.
- Para um torque nominal (nominal) variando de 50 Nm a 10 kNm, recomendamos o uso do transdutor de torque T12HP com uma classe de precisão de 0,03
- Para um torque nominal (nominal) variando de 15 kNm a 80 kNm, recomendamos o uso do transdutor de torque T40FM
Bancadas completas para teste em nacelles
A HBM oferece sistemas de medição mecânica e elétrica para bancadas de teste de nacelle completas. Os sistemas utilizam muitos sensores baseados em diferentes princípios de medição e fornecem dados conclusivos para melhorar a vida útil.
Benefícios das soluções de teste HBM
Vida útil aprimorada de seus ativos críticos
Maior eficiência de seus componentes / gerador eólico
Design otimizado da sua turbina eólica
Projetos de pesquisa
A HBM participa de muitos projetos de pesquisa que exploram componentes de turbinas eólicas e trazem informações valiosas e novas que impulsionam o desenvolvimento dos equipamentos de teste e medição HBM.
IEA Wind Task 35
A HBM é membro do grupo de trabalho do fórum internacional "IEA Wind" sobre "Testes baseados em terra de turbinas eólicas e seus componentes". Este grupo de trabalho não se concentra apenas em instalações de teste em larga escala para redutores e geradores terrestres, mas também na avaliação das cargas das lâminas do rotor. Trata-se principalmente de desenvolver diretrizes e oferecer recomendações para instalações de teste que simulam as cargas observadas em componentes de turbinas eólicas em um ambiente controlado no local, com o objetivo de verificar a funcionalidade, confiabilidade e durabilidade do sistema ou componente.
Clique aqui para obter mais informações: www.cwd.rwth-aachen.de/1/iea-wind/
Projeto EMPIR 14IND14
No âmbito do projeto de pesquisa Horizonte 2020 da União Europeia, o maior programa de pesquisa e inovação da UE, HBM e o Instituto Nacional Alemão de Metrologia, PTB, estão trabalhando em conjunto no projeto "Torque measurement in the MNm range" (Projeto EMPIR 14IND14) do "PROGRAMA EUROPEU DE METROLOGIA PARA INOVAÇÃO E PESQUISA".Este projeto enfoca o maior padrão de transferência de torque no mundo que assegura a rastreabilidade. Este padrão, desenvolvido pela HBM, oferece capacidade nominal de 5 MNm e está localizado no PTB.
Clique aqui para obter mais informações: www.ptb.de/emrp/ind14-home.html