As mudanças de temperatura durante a medição com strain gauges podem frequentemente ter efeitos indesejáveis no resultado da medição. Felizmente, estão disponíveis um número de opções, com a escolha correta de um strain gauge, aquele que melhor se adapta à aplicação, pelo uso dos efeitos de um circuito com ponte de Wheatstone com circuito de ½ ponte ou ponte completa e também com métodos calculados, para compensar em grande parte os efeitos indesejáveis de temperatura.
A faixa de temperatura da folha de strain gauges está limitada pelos materiais que são usados. A faixa máxima é de cerca de 300°C a 400°C. Se as medições tiverem que ser realizadas em temperaturas mais altas, devem ser usados os strain gauges para temperaturas mais altas que trabalham de acordo com princípios diferentes. Os limites de temperatura dos strain gauges da HBM são:
- Strain gauges pré-cabeados: 150°C
- série Y + G: 200°C
- série C: 250°C
- série M: 300°C
Claro que o limite de temperatura do adesivo que estiver usando também deverá ser observado. Se um adesivo perder a rigidez conforme a temperatura sobe, a deformação não será mais transferida com precisão. Portanto, os limites de temperatura do adesivo devem ser observados. Os limites de temperatura do adesivo oferecido pela HBM são:
- X60: 60°C
- Z70: 120°C
- P250: 250°C
- X280: 280°C
- EP310N: 310°C