Apresentando a nova geração eDAQ
- Alimentação de 8 a 36 V
- Range de temperatura de trabalho de -40 a 80º C
- 3 portas CAN; Mensagens ilimitadas
- GPS com 5Hz ou 200Hz
- Opção de 32GB, 64GB de memória para armazenamento
- Interface de usuário via web browser
Os clientes Somat investiram muito em seu hardware eDAQ. A HBM quer e irá proteger este investimento ao fornecer um caminho de migração para a nova geração de sistema.
O primeiro passo desta migração é um novo processador: o EXRCPU. Este processador irá suportar seus condicionadores atuais de sinal eDAQ, mas ao mesmo tempo, suportar futuros condicionadores de sinal que serão desenvolvidos.
Este processador fornecerá novo software com recursos bastante solicitados. Não há nada para instalar em seu PC, pois é controlado via browser. Leia abaixo a lista de algumas das vantagens do software que você recebe com o novo processador eDAQXR
Converta seu eDAQ em um eDAQXR.
Sua proposta personalizada
Consultoria técnica gratuita
Resposta rápida de nosso especialista