Z6R: Célula de carga robusta, de fácil limpeza Z6R: Célula de carga robusta, de fácil limpeza | HBM

Z6R Célula de carga tipo bending beam - robusta, fácil de limpar, compatível com o modelo Z6

A célula de carga do tipo bending beam e legal-for-trade, Z6R foi projetada para capacidades máximas de 20 a 200 kg e é compatível mecanica e eletricamente com a comprovada célula de carga Z6 desenvolvida pela HBM, que se estabeleceu como referência em todo o mundo. A Z6R sobrepõe o padrão de mercado e garante o desempenho máximo em aplicações com requisitos elevados de higiene ou em ambientes hostis.

Artigo técnico: Economize custos com tempos de limpeza reduzidos

Células de carga bending beam são compactas e versáeis. A célula Z6 com foles se estabeleceu como um padrão em todo o mundo, com mais de um milhão delas tendo sido produzidas. Agora, graças a um projeto inovador e robusto, a nova geração de célula de carga bending beam garante tempos de limpeza mais curtos.

Em nosso artigo técnico gratuito, você verá mais sobre os seguintes tópicos:

  • A estrutura especial de células de carga tipo bending beam
  • Como um design robusto pode garantir uma produção eficiente
  • Como atingir tempos de limpeza mais curtos com o estado da arte em células de carga bending beam.

Registre-se aqui para ter acesso direto ao artigo!

Tenha acesso gratuito para este artigo

Z6R

Por favor, cadastre-se para ter acesso gratuito a este artigo.

O gabinete de aço inoxidável é muito robusto e resiste a tensões mecânicas extremas e meios agressivos. O design protegido e imune a poeira, sem lacunas ou bordas, permite seu uso no processamento de alimentos, produção de produtos farmacêuticos ou embalagem de materiais de construção, porque a célula de carga é fácil de limpar e os líquidos fluem imediatamente, sem acúmulos.

A Z6R reduz o tempo de parada e garante uma pesagem precisa em ambientes agressivos, independentemente de ser usado em máquinas de embalagem ou em balanças por lotes. Um benefício real para fabricantes de balanças e operadores de sistemas!

Tenha a Z6R em sua equipe para assegurar a continuidade de sua produção!

  • Capacidade máxima: 20 kg / 50 kg / 100 kg / 200 kg
  • Classe de precisão (OIML): D1, C3
  • Aprovações e certificados: OIML, IECEx, ATEX
 

Robusta

  • Grau de proteção: IP68/IP69K
  • Corpo em aço inoxidável
  • Resiste a meios agressivos, como agentes de limpeza
  • Versões a prova de explosão estão disponíveis
  • Testado pelas normas EMC
  • Resiste a limpeza de alta pressão

Resultados precisos mesmo em ambientes hostis

Sem cantos nem bordas

  • Projeto repelente de sujeira sem aberturas ou arestas
  • Hermeticamente selada
  • Superfície eletropolida
  • Líquidos escoam imediatamente

Fácil de limpar: adequado para aplicações com requisitos rigorosos de higiene e para uso em ambientes com poeira

Permanece o padrão

  • As dimensões são idênticas às da célula de carga Z6
  • Além disso, a Z6 e a Z6R são eletricamente compatíveis. A substituição é fácil

Tempo de configuração e parada reduzidos, devido à integração fácil e a uma longa vida útil

Documentação técnica e downloads

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
Z6R - Caractéristiques technique French
Z6R - Data sheet English
Z6R - Datenblatt German
Z6R - Folha de dados Portuguese
Z6R - Hoja de especificaciones Spanish
Z6R - Prospetto dati Italian
Z6R - Технический паспорт Russian
Z6R - 데이터 시트 Korean
Z6R - データシート Japanese
Z6R - 数据表 Chinese
Z6R-P - 데이터 시트

New - load cell with build-in plug M12x1

Korean
Z6R-P - Caractéristiques techniques French
Z6R-P - Data Sheet

New - load cell with build-in plug M12x1

English
Z6R-P - Datenblatt German
Z6R-P - Folha de dados Portuguese
Z6R-P - Hoja de características Spanish
Z6R-P - Prospetto dati Italian
Z6R-P - 數據表 Chinese
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuais de Operação
Z6R - руководство Russian
Z6R/ Z6R-P - Operating Manual English, German, French
Certificados
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
NEPSI Certificate English, Chinese
Z6R - OIML Certificate of conformity English
Z6R - Test Certificate English
Declaration of Conformity
Z6F, Z6R - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas
Proteção contra Explosões
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Indicações de segurança

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Indicações de segurança

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese

CAD Drawings and CAD Models

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

Versão à prova de explosão disponível

Disponível como opcional:

  • Design protegido contra explosão de acordo com ATEX e IECEx
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.