Resultados de medição precisa em ambientes agressivos.
SomatXR MX460B-R – Módulo Robusto para Medição de Pulso e Frequência
Você quer medir torque, rotação, ângulo, posição ou deslocamento em ambientes agressivos? Então o módulo digital para medição de pulso e frequência MX460B-R de 4 canais que vêm em um gabinete robusto é a solução ideal para você. O MX460B-R é ideal para aquisição precisa de frequência rotacional em testes em veículos off-road, além de garantir resultados confiáveis em aplicações em bancos de ensaios, como em testes de motor. Além disso, o SomatXR MX460B-R também adquire a amplitude do pulso de sinais digitais.
Módulos robustos é a primeira escola, especialmente em bancos de ensaios de motores, uma vez que o motor gera vibração e o vazamento de óleo não deve afetar as funções do amplificador. O SomatXR MX460B-R, combinado com os sensores de torque HBM e o uso de inter e extrapolação sofisticados, garantem uma alta resolução dos sinais de torque digital e frequência de rotação. Mudanças nos valores medidos podem ser analisadas de forma precisa até a máxima largura de banda de sinal.
O amplificador robusto SomatXR MX460B-R permite taxas de amostragem de até 100kS/canal e uma largura de banca de sinal de até 40kHz. Em particular, para aplicações em bancos de ensaio, o módulo permite análise de vibração torsional e cálculo do ângulo diferencial, com a possibilidade de encaminhamento dos resultados de cálculo em tempo real.
Robusto
- Faixa de temperatura: de -40°C até +80°C;
- Grau de proteção IP65/IP67 (poeira, água);
- À prova de vibrações de até o mínimo de 10g;
- À prova de choque de até 75g;
- Uso stand-alone em campo devido ao gravador de dados SomatXR.
Poderoso
- Aquisição de torque, rotação, ângulo, posição ou deslocamento;
- Taxas de amostragem de até 100kS/canal;
- Largura da banda de sinal de até 40kHz;
- Análise de vibração torsional;
- Cálculo do ângulo diferencial.
Operação altamente segura
Flexível
- Para uso móvel em ambientes agressivos;
- Para aplicações em bancos de ensaios;
- Compatível com outros sistemas de aquisição de dados;
- Saídas de comunicação Ethernet TCP/IP;
- Sincronização usando IEEE 1588 (PTPv2).
Fácil para integrar e expansível
HBM catman: Mais do que apenas aquisição de dados
O software de aquisição de dados catman simplifica a aquisição, a visualização e a análise de seus dados de medição.
Flexível, modular e expansível
Os módulos SomatXR também podem ser usados em combinação com outros sistemas de aquisição de dados (por exemplo, QuantumX). Em apenas alguns simples passos, você pode montar um sistema de aquisição de dados altamente individualizado, dimensionado para suas necessidades específicas. Os módulos se comunicam via Ethernet TCP/IP e são sincronizados usando IEEE 1588 (PTPv2).
Suporte de software profissional
Os usuários do SomatXR tem a vantagem de um poderoso pacote de software. Cada módulo de medição pode ser conectado ao PC e ao software de medição catman via Ethernet. Os gravadores de dados SomatXR permitem uso stand-alone em campo sem um PC. Isso garante que os dados sejam facilmente adquiridos, visualizados de forma clara e analisador de forma inteligente.
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
SomatXR MX460B-R arquivos CAD | ||
SomatXR MX460B-R arquivos CAD de acessórios |