Interrogador Óptico FS22: Medição Estática e Dinâmica Interrogador Óptico FS22: Medição Estática e Dinâmica | HBM

FS22 Industrial BraggMETER: Interrogador Óptico estático e dinâmico

O FS22 Industrial BraggMETER para medições ópticas estáticas e dinâmicas foi projetado para interrogar sensores baseados em Fiber Bragg Grating (FBG) em ambientes industriais. Pode operar a uma taxa de amostragem de 1 S/s ou até 1000 S/s, dependendo do modelo. 

Os interrogadores BraggMETER são adequados para medir grandes redes de detecção compostas por vários tipos de sensores, em aplicações de alta tensão e alta fadiga, enquanto abordam medições de longa distância com alta qualidade e confiabilidade. Eles empregam tecnologia comprovada de varredura a laser de varredura contínua. Além disso, eles incluem uma referência de comprimento de onda rastreável que fornece calibração contínua para garantir a precisão do sistema durante a operação de longo prazo.

Os interrogadores ópticos industriais estão disponíveis e representam uma solução econômica para ser usada em testes de laboratório e implantação de campo em Civil, Aeronáutica, Energia e P&D.

Eficiente

  • Faixa de sintonia de banda larga de 100nm
  • 1, 4 ou 8 conectores ópticos paralelos
  • Centenas de sensores por único dispositivo 

Medição simultânea de um grande número de sensores.

Confiável

  • Design inteligente, cuidadosa seleção de componentes;
  • Sistema operacional em tempo real;
  • Sistema operacional consistente e determinista.

Operação sem interrupções em ambientes adversos.

Programável

  • Interface Ethernet para conexão a um PC externo;
  • Controle total via software ASCII strings, BraggMONITOR ou catman®.

Fácil controle via diversos aplicativos.

Compatível

  • Total integração com outros produtos via software catman®.

Medições híbridas com outros equipamentos e tecnologias HBK.

Configurações disponíveis

 

Estático

Dinâmico

Taxa de aquisição 

1 S/s50 S/s, 100 S/s, 200 S/s, 500 S/s, 1000 S/s

Resolução e estabilidade

< 0.5 pm; 1 pm< 1 pm; 5pm

Detecção óptica

logarítmico com Detecção Inteligente de Picolinear com passos de ganho definíveis

Formatos

padrão ou montável em rack

Número de conectores

1, 4 or 8; FC/APC ou SC/APC

Interfaces e comunicação

Ethernet (TCP/IP) com comandos SCPI

Compatibilidade de software

BraggMONITOR, catman, drivers (LabView)

 

Shop now

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
FS22DI Industrial BraggMETER - Caractéristiques techniques French
FS22DI Industrial BraggMETER - Data Sheet English
FS22DI Industrial BraggMETER - Datenblatt German
FS22DI Industrial BraggMETER - データシート Japanese
FS22SI Industrial BraggMETER - Caractéristiques techniques French
FS22SI Industrial BraggMETER - Data Sheet English
FS22SI Industrial BraggMETER - Datenblatt German
FS22SI Industrial BraggMETER - データシート Japanese
Catálogos
FBG Sensores - Folheto Portuguese
FBG Sensors - Flyer English
FBG Sensors - Flyer German
FBG Sensors - Flyer Chinese
FBG Sensors - Flyer Korean
FBG Sensors - Flyer Italian
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
Manuais de Operação
FS22DI Industrial BraggMETER - User Manual English
FS22SI Industrial BraggMETER - User Manual English
Quick Start Guides
FS22DI Industrial BraggMETER - Quick Start Guide English
FS22SI Industrial BraggMETER - Quick Start Guide English
Acessórios
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques French
FS Linking Accessories - Data Sheet English
FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの () - データシート Japanese
Driver
FS22DI LabVIEW Driver

Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (up to 1000S/s). Compatible with devices with version 2.0.

Data: 07/2017  |  Versão: 1.1  |  Tamanho: 437 KB
Documentos Relacionados: FS22DI Industrial BraggMETER - User Manual

Multi idiomas
FS22SI LabVIEW Driver

Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Compatible with devices with version 3.0.

Data: 02/2018  |  Versão: 1.1  |  Tamanho: 579 KB
Documentos Relacionados: FS22SI Industrial BraggMETER - User Manual

Multi idiomas
Declaration of Conformity
HBK_UK_DoC_FS22SI_ST.pdf Multi idiomas
HBK_UK_DoC_FS22DI_RM.pdf Multi idiomas
HBK_UK_DoC_FS22DI_ST.pdf Multi idiomas
HBK_UK_DoC_FS22SI_RM.pdf Multi idiomas
HBK_EU_DoC_FS22SI_ST.pdf Multi idiomas
HBK_EU_DoC_FS22DI_RM.pdf Multi idiomas
HBK_EU_DoC_FS22SI_RM.pdf Multi idiomas
HBK_EU_DoC_FS22DI_ST.pdf Multi idiomas
Outros
FS22DI Industrial BraggMETER (Rack-mountable) - Technical Drawing English
FS22DI Industrial BraggMETER (Standard) - Technical Drawing English
FS22SI Industrial BraggMETER (Rack-mountable) - Technical Drawing English
FS22SI Industrial BraggMETER (Standard) - Technical Drawing English
Firmware
FS22SI Firmware

Firmware for the FS22SI BraggMETER

Note: This firmware update is only possible for FS22SI Interrogators purchased later than October 2017 (serial number 046 840 200 647 or higher).

Data: 08/2020  |  Versão: 3.9.0  |  Tamanho: 79 MB

Multi idiomas
Software
BraggMONITOR DI

Easy-to-use software for configuration of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (500S/s or 1000S/s). Allows the control of the interrogator, spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving.

Data: 09/2018  |  Versão: 1.8  |  Tamanho: 192 MB
Documentos Relacionados: FS22DI Industrial BraggMETER - User Manual

English
BraggMONITOR DI (Japanese)

デバイスの設定やデータ収集をサポートする使いやすいソフトウェア。 FS22 Industrial BraggMETER(サンプリングレート:500S / sまたは1000S / s)と互換性があり、インタロゲータの制御、センサ信号のスペクトル表示に加え、センサ設定やデータ保存が可能。

Data: 09/2018  |  Versão: 1.8  |  Tamanho: 192 MB
Documentos Relacionados: FS22DI Industrial BraggMETER - データシート

Japanese
BraggMONITOR SI

Easy-to-use software for configuration of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Alows the control of the interrogator, including the possibility of using the Smart Peak Detection (SPD), spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving.

Data: 08/2020  |  Versão: 2.6  |  Tamanho: 194 MB
Documentos Relacionados: FS22SI Industrial BraggMETER - User Manual

Multi idiomas
 

Neste vídeo, mostraremos a configuração completa de um interrogador óptico usando o software BraggMonitor SI da HBK FiberSensings.

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.