ClipX - condicionador de sinais preciso e fácil de integr ClipX - condicionador de sinais preciso e fácil de integr | HBM

ClipX - condicionador de sinais industrial preciso e fácil de integrar

Com uma classe de precisão de 0,01 e um certificado de calibração integrado, o novo condicionador de sinais à prova de interferência - ClipX - está estabelecendo novos padrões em tecnologia de teste e medição. O ClipX se adapta à sua tarefa de medição, independentemente de ser usado com aplicações de um ou vários canais, em máquinas de manufatura ou no monitoramento de produção. Devido a sua configração Plug and Play, até seis dispositivos podem ser conectados simultaneamente em uma configuração modular e os dados medidos podem ser pré-calculados. Ao contrário dos condicionadores de sinal de medição convencionais, o ClipX não requer um módulo de controle separado para processamento direto de dados.

O ClipX fornece todas as mais recentes interfaces de automação para integrar perfeitamente o dispositivo em arquiteturas de sistemas de controle abrangentes. Uma característica particular é a interface web intuitiva que também permite operação remota, parametrização e diagnóstico.

  • Classe de precisão: 0,01
  • Entradas de medição: strain gauges de ponte completa e de meia ponte, transdutor piezoresistivo, potenciométrico, Pt100, corrente e tensão
  • Interfaces: PROFINET, EtherCAT®, PROFIBUS, Ethernet/IP™, Modbus-TCP, analógica (V/mA), E/S digital e Ethernet (TCP/IP)
  • IIoT (Internet industrial das coisas): diagnóstico remoto, integração na web servidor OPC-UA integrado
 

Free White Paper Download

Preventing 3 Errors in­­­­ Signal Conditioning to Reach Accurate Test Results

  • Which factors can negatively affect the accuracy of industrial signal conditioners?
  • What impact does accuracy have on my measurement results?
  • How can I set up a precise measurement chain?

Download now

ClipX explicado em 90 segundos!

Assista ao vídeo e conheça o ClipX, a próxima geração de condicionadores de sinal!

Primeiros passos com o ClipX!

Neste vídeo você aprenderá como configurar e parametrizar o ClipX rapidamente!

Preciso e à prova de interferências

  • Condicionamento de sinal rápido e digital para sensores de força, células de carga, sensores de torque/pressão, bem como temperatura e sinais elétricos padrão (corrente/tensão)
  • Precisão de medição garantida, mesmo em ambientes industriais agressivos e com a presença de interferência elétrica
  • Rastreabilidade devido aos registros de calibração de acordo com a EN10204 que são armazenados diretamente no dispositivo
  • Em conjunto com a barreira zener SD01A , os sensores também podem ser operados como dispositivos intrinsecamente seguros em atmosferas potencialmente explosivas, tipo de circuito de medição (Ex II (1) GD, [EEx ia] IIC).

Aquisição de grandezas mecânicas e elétricas precisa e resultados confiáveis

Processos industriais ágeis

  • Uma grande largura de banda e taxa de amostragem facilitam a utilização em ambientes de automação
  • Configuração e diagnóstico usando o visor no dispositivo e a interface web intuitiva
  • Suporte a TEDS* (Transducer Electronic Data Sheet)
  • O barramento ClipX-Bus permite transmissão e computação de valores medidos entre até 6 dispositivos
  • Interfaces: PROFINET, EtherCAT®, PROFIBUS, Ethernet/IP™, Modbus-TCP, analógica (V/mA), E/S digital e Ethernet (TCP/IP)
  • Servidor OPC-UA integrado 

A configuração simples é facilitada pela interface web integrada no ClipX, pelo diagnóstico remoto, com economia de tempo e custo da parametrização da cadeia de medição através do (TEDS) ou pelo assistente de ajustes integrado que guia o usuário passo a passo

Eficiente e rentável

  • Configuração individual do sistema e design compacto
  • Instalação simples e segura sem necessidade do uso de nenhuma ferramenta
  • O ClipX-Bus permite que os valores medidos sejam transmitidos em intervalos de milissegundos
  • Os canais de cálculo matemáticos e tecnológicos (Funções inteligentes) permitem o condicionamento/análise de sinais e a fácil parametrização
  • Sinais de entrada/saída individualmente configuráveis e interfaces fieldbus
  • Todas as configurações do dispositivo podem ser ajustadas pelas interfaces Ethernet e fieldbus e diretório de objetos interno
  • Aberto para integração com outras plataformas de software: LabVIEW, Visual Studio .NET, em Windows e Linux

Relação custo x benefício imbatível e proteção de seu investimento devido a padrões de automação abertos

Novo: Algoritmos integrados para pesagem, controle e balanças de classificação de contêineres

Otimize seus processos: Os novos algoritmos de processo podem ser facilmente parametrizados através do ClipX WebServer integrado. Os algoritmos funcionam em tempo real, aliviam o controle da máquina e garantem ótimos resultados.


Cadeias de medição digital e analógica de um único fornecedor

A HBM desenvolve e produz sensores e módulos de medição perfeitamente adaptados, que, quando combinados, fornecem resultados de medição confiáveis sem descontinuidades do sistema. A certificação em conformidade com ISO9001, ISO14001 e o laboratório de calibração HBM acreditado (DAkkS) assegura que a qualidade das cadeias de medição seja rastreável de acordo com o ISO 17025.

Baixe o certificado de calibração para o seu módulo aqui. É evidente que todas as cadeias de medição podem ser facilmente integradas em sistemas de controle globais, devido a interfaces de automação de ponta.

Interface web intuitiva

O ClipX vem com uma interface web inovadora e intuitiva e é imediatamente operacional sem qualquer instalação ou treinamento de software.

  • Ele pode ser usado em todos os dispositivos que possuam um navegador web (incluindo dispositivos móveis)
  • Otimizado para controle em tela sensível ao toque com três níveis de usuário
  • Manutenção remota via rede da empresa ou Internet
  • A interface web pode ser utilizada em dispositivos móveis via roteador WiFi
  • Interface de usuário multilingue, com ajuda e assistente de calibração integrado 
  • Crie suas próprias páginas personalizadas para visualização

Clique aqui para assistir a demonstração ao vivo

Configuração individual do sistema

O ClipX permite uma configuração fácil tanto das cadeias de medição individuais quanto do sistema de medição em milisegundos - opcionalmente ligados simultaneamente a um via fieldbus. 

  • Valores medidos incluindo seu status (diagnóstico) são transmitidos via ClipX bus
  • Não é necessário adicionar módulos de controle, o que reduz custos
  • Processamento direto de todos os sinais, incluindo cálculos, valores de pico ou controles
  • A característica de multi-cliente permite que todas as interfaces sejam utilizadas em paralelo e em tempo real
  • Entradas e saídas digitais podem executar controle rápido e tarefas de monitoramento (ex.: alarmes)

Tutorialvideo: Setting Up ClipX

Watch this step-by-step tutorial video and see how easy it is to set up ClipX!

  • No tools needed to set up the device
  • Plug and play principle
  • Immediate access to the intuitive web interface

 

 

Free White Paper Download

Measurement Technology 4.0 - Optimize Your Production Processes

  • How can modern signal conditioners optimize my production processes to reach higher output?

Download now

The Industrial Internet of Things (IIoT)

ClipX already meets the requirements of the future IIoT.

  • Easy amplifier parameterization via TEDS or the smart Adjustment Assistant
  • Smart devices owing to Smart Functions (diagnosis and analysis)
  • Non-interacting, parallel operation of the PLC, the system PC, and the service interfaces
  • High forward-compatibility and investment security due to flexible automation interfaces and data logging to the Cloud (OPC-UA protocol on request)

A Internet Industrial das Coisas (IIoT)

O ClipX já atende aos requisitos da futura IIoT.

  • Parametrização simples do amplificador via TEDS ou utilizando o assistente de ajuste inteligente
  • Dispositivos inteligentes através de Smart Functions (diagnóstico e análise)
  • Operação paralela e independente entre o PLC e interfaces de serviço
  • Alto nível de compatibilidade e proteção de investimento devido ao uso de interfaces modernas de automação e datalogging direto em nuvem (utilizando protocolo OPC-UA)

Selecione o seu módulo ClipX

Módulo BM40

com saída analógica, (V/mA,) E/S digital, Ethernet (TCP/IP), OPC-UA

Módulo BM40PB

com saída analógica, (V/mA,) E/S digital, Ethernet (TCP/IP), OPC-UA e Profibus (DPV1)

Módulo BM40IE

com saída analógica, (V/mA,) E/S digital, Ethernet (TCP/IP) e interfaces OPC-UA, PROFINET, EtherCAT®, Ethernet/IP™ e Modbus-TCP


Free White Paper Download

Requirements of Modern Automation Systems

  • An introduction to automation technology 
  • Innovative automation concepts

Download now

ClipX accessories:

The ClipX measurement signal conditioner comes with the following free accessories:

  • ePLAN macros available for free download
  • 3D model (STEP files)

Download the free HBM Web Launcher app (Android only) to easily find and connect your ClipX device to Wi-Fi networks!

Acessórios ClipX:

O condicionador de sinal de medição ClipX vem com os seguintes acessórios gratuitos:

  • Macros ePLAN disponíveis para download gratuito
  • 3D model (arquivos STEP)

Mais informações podem ser encontradas no datasheet/manual de operação.

Artigo técnico: Tecnologia de medição 4.0 - Otimize seus processos de produção

Como modernos condicionadores de sinal podem otimizar meus processos de produção para atingir maior produtividade?

Leia agora 

Artigo técnico: Evitando 3 erros de condicionamento de sinais para alcançar resultados de teste mais precisos

Que fatores podem afetar negativamente a exatidão de amplificadores industriais e qual o impacto disto em meus resultados de medição?

Leia agora

Artigo técnico: Requisitos dos sistemas de automação modernos

A tecnologia de medição e automação deve se adaptar à aplicação, e não o contrário. Neste artigo você verá quais requisitos devem ser atendidos.

Leia agora


Faça download dos arquivos CAD para este produto
ClipX arquivos CAD

ClipX: Documentação técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
ClipX - Caractéristiques techniques French
ClipX - Data Sheet English
ClipX - Datenblatt German
ClipX - Folha de dados Portuguese
ClipX - Hoja de características Spanish
ClipX - Prospetto dati Italian
ClipX - спецификация Russian
ClipX - 데이터 시트 Korean
ClipX - データシート Japanese
ClipX - 数据表 Chinese
Catálogos
ClipX - Brochure English
ClipX - Brochure French
ClipX - Broschüre German
ClipX - Folheto Portuguese
ClipX - Folleto Spanish
ClipX - Opuscolo Italian
ClipX - 브로셔 Korean
ClipX - パンフレット Japanese
ClipX - 小册 Chinese
Manuais de Operação
ClipX - Operating Manual English, German
ClipX - руководство Russian
Quick Start Guides
ClipX - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
ClipX - Quick Start Guide & Safety Instructions English, German
Certificados
ClipX - Ethernet/IP - ODVA Certificate English
ClipX - ProfiNet-Certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
ClipX BM40/BM40PB/BM40IE - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Device Descriptions
ClipX EDS files (Ethernet/IP)

ClipX device description for Ethernet/IP.

Data: 09/2018  |  Tamanho: 4 KB

Multi idiomas
ClipX EDS-file-creator for Ethernet/IP

The tool reads the current configuration and the user-defined channel names from the ClipX and writes them to the .eds file.

Even if the configuration is individual, ClipX inserts all the channels that can be added as parameters in the file,

so that when the configuration is changed in ClipX, they can be taken over in the PLC software without creating a new .eds file.

 

Data: 08/2020  |  Versão: 1.0  |  Tamanho: 512 KB

Multi idiomas
ClipX GSD files (Profibus)

ClipX device description files for Profibus (DPV1)

Data: 03/2018  |  Tamanho: 2 KB

Multi idiomas
ClipX GSDML files (ProfiNet)

ClipX device description files for ProfiNet RT and IRT.

Data: 06/2018  |  Tamanho: 28 KB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
ClipX XML files (EtherCat)

ClipX device description file for EtherCat.

Data: 03/2018  |  Tamanho: 3 KB

Multi idiomas
Firmware
ClipX Firmware and WebServer

Archive including all current files for firmware and ClipX WebServer.

To update firmware and WebServer the existing WebServer in the ClipX can be used (no additional software or hardware needed).

Data: 08/2023  |  Versão: 3.4.1  |  Tamanho: 5 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
Software
ClipX API-LINUX Library and Software-Example

This is a description of the open ClipXApi.dll with code-examples in C#, C and C++ for implementing ClipX in customized LINUX software applications.

The ClipX LINUX-API is based on a communication to the object directory of ClipX and uses its internal fifo storage.

ClipX uses a fixed sample rate of 19.2 kHz. The transfer rate of the values from ClipX to catman can be set from 0.1Hz to 1kHz.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

Data: 09/2019  |  Versão: 1.0  |  Tamanho: 475 KB

Multi idiomas
ClipX API-WINDOWS Library and Software-Example

This is a description of the open ClipXApi.dll with code-examples in C#, C and C++ for implementing ClipX in customized WINDOWS software applications.

The ClipX WINDOWS-API is based on a communication to the object directory of ClipX and uses its internal fifo storage.

ClipX uses a fixed sample rate of 19.2 kHz. The transfer rate of the values from ClipX to catman can be set from 0.1Hz to 1kHz.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Data: 09/2019  |  Versão: 1.1  |  Tamanho: 5 MB

Multi idiomas
ClipX CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Data: 01/2018  |  Tamanho: 22 MB

Multi idiomas
ClipX DELPHI-Software-Example

This example considers a simple example for data-viewing and setup for ClipX.

It is available as It is available as EXE-file and source-code for DELPHI XE7.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into a DELPHI-application.

This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Data: 12/2018  |  Versão: 1.0  |  Tamanho: 4 MB

Multi idiomas
ClipX LabView-Software-Example

This example considers a simple example for data-viewing and data-storage for ClipX.

It is available as executable-file and source-code for LabView 2018.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into a LabView-application.

This example does not imply any warranty or guarantee.

Data: 12/2018  |  Versão: 1.2  |  Tamanho: 176 MB

Multi idiomas
ClipX OPC-UA Client-Server Software-Example

This example considers a simple example for OPC-UA communication with data-viewing and data-storage for ClipX.

ClipX acts as OPC-UA server and the PC application as OPC-UA client. Minimum hardware required for ClipX is version 2.0

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into OPC-UA-application.

This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Data: 09/2019  |  Versão: 4.1  |  Tamanho: 6 MB

Multi idiomas
ClipX Parameter Set Reader

This service-tool visualizes, transfers and stores parameter settings from a ClipX compressed parameter-set file in a txt-file. Legal notice: The tool do not imply any warranty or guarantee

 

Data: 12/2019  |  Versão: 1.2  |  Tamanho: 236 KB

Multi idiomas
ClipX Universal PLC-Example

This example considers a simple demo-project, how to integrate ClipX in several plc-networks which are based on Ethernet, e.g. Modbus-TCP.

Therefore, the possibility of transmitting non-real-time data via field bus is used. These data do not interfere the fieldbus data.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into a LabView-application.

This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Data: 05/2019  |  Versão: 1.0  |  Tamanho: 19 MB

Multi idiomas
HBM Device discovery

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Data: 03/2018  |  Tamanho: 270 KB

Multi idiomas
Tech Notes
ClipX TechNotes

This is a collection of technical application reports for typical requirements around ClipX.

They show a step-by-step solution up to the running project in ClipX.

Available languages: English

  • ClipX running direct and indirect force measurements
  • ClipX configuration with sensor adjustement-assistant
  • ClipX running IEPE- and piezoelectrical sensors
  • ClipX using Wireless-Technology (Wlan)
  • ClipX using TEDS-Editor to read/write TEDS-data
  • ClipX 1/4-SG-bridge measurement
  • ClipX Reference-measurements
  • ClipX with calculated channels and ClipX-bus:
    • Result-(summing) signal with x,y-components
    • 6x6 Matrix compensation
    • PID-controller
    • Automatic-mean calculation (CW)
    • Stand-still detection
    • Event-counter
    • Mechanical-work calculation
    • Tolerance-windows
    • Methods of Peak-measurements
  • ClipX integration in an automation-network
    • ProfiNet (Isonchronus-Real-Time (IRT) with TIA-portal (Siemens)
    • Profibus with Simatic-Manager (Siemens)
    • EtherCat with TwinCAT (Beckhoff)
    • Ethernet/IP with SoMachine (Schneider)
    • Modbus-TCP with SoMachine (Schneider)
    • OPC-UA Client-Server application
    • Several 3.party software integration

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

English
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.