Curso: Técnicas de instalação e tecnologia para medição de strain gauges

  Curso de três dias      Diversos locais      Nível: Iniciante

Curso de acordo com a VDI/VDE/GESA 2636

Este curso prático o habilita para a instalação profissional de strain gauges - um requisito vital para obter medições conclusivas.

Ao término do curso, você será capaz de:

  • Selecionar o strain gauge que melhor se adapta à sua aplicação
  • Preparar o ponto de medição e o strain gauge
  • Instalar corretamente o extensômetro em diferentes materiais (aço, alumínio) e aplicar diferentes adesivos
  • Soldar os fios de conexão 
  • Proteger o strain gauge contra agentes externos
  • Compensar os efeitos da variação de temperatura e outras variáveis de distúrbio
  • Entender as diferentes formas de conexão de strain gauges (Circuito de ponte de Wheatstone)
  • Realizar o balanceamento de cadeias de medição com strain gauges

 

Público-alvo: Usuários de qualquer área técnica que desejam realizar a instalação de seus próprios strain gauges.

Conhecimento prévio: Nenhum requerido.

O diferencial HBM Academy

Beneficie-se da experiência de aplicação do fabricante: os nossos especialistas esperam poder responder a todas as suas perguntas durante o seminário!

Uma abordagem prática de seminários com muitos exercícios.


Detalhes do curso

BRASIL

Local
Rua Laguna, 276 - Vila Cruzeiro
Im Tiefen See 45
04728-000 São Paulo - SP
Google Maps

Valor do Curso
R$ 1990,00

(Inclusas as refeições e todo material necessário)

Dúvidas
Nosso time pode ajudá-lo com prazer!
  +55 (11) 5188 8145
  [email protected]

Available dates

Cursos relacionados