Glossário sobre medição de deformação Glossário sobre medição de deformação | HBM

Lista de Termos relacionados à Medição de Deformação

εsDeformação aparenteStrain gauges que são conectados individualmente em um circuito em quarto de ponte de Wheatstone exibirão um sinal de saída se a temperatura mudar. Este sinal é chamado de "tensão aparente" ou "saída térmica" e é independente da carga mecânica no corpo de teste.
BFator de ponteO fator de ponte é o número que expressa a quantidade de strain gauges ativos usados em um circuito ponte de Wheatstone. Com as barras de tensão e compressão, o coeficiente de Poisson também deve ser levado em consideração. O número está entre 1 e 4.
kFator de gauge (k)A sensibilidade de deformação k de um strain gauge é o fator de proporcionalidade entre a variação relativa na resistência ΔR/R0 e a deformação ε a ser medida: ΔR/R0 = k ∙ ε. A sensibilidade de deformação produz um número adimensional e é designada como   fator de gauge. Este fator de calibre é determinado para cada lote de produção através de medição e é especificado   para cada pacote de medidor de tensão como um valor nominal completo com tolerância.Os fatores de gauge variam entre os lotes de produção em apenas alguns por mil.
VTensão efetiva de excitação máxima permissível da ponteUm strain gauge é um resistor que converte energia elétrica em calor. Para evitar o aquecimento do strain gage, é essencial escolher uma tensão de alimentação que não seja excessivamente alta. No catálogo do strain gauge, a tensão de excitação especificada sempre se aplica à ponte de Wheatstone como um todo. Apenas metade da tensão pode ser aplicada ao strain gauge individual.
Os valores máximos especificados são permitidos apenas para instalação em materiais com excelentes características de condução de calor (por exemplo, aço de certa espessura).
Medições de strain gauges para materiais plásticos e materiais similares com características de baixa condução de calor requerem uma redução da tensão de excitação ou de um período de ativação (operação por impulso).
 Tensão residualTensões “residuais” ou “inerentes” podem surgir no material devido aos efeitos internos da força, por exemplo, das mudanças não uniformes no volume em peças tratadas termicamente durante o endurecimento do aço, pelo resfriamento não uniforme do molde ou injeção de metal moldado, ou objetos de plástico, com peças soldadas ou forjadas, através de processamento mecânico ou, com objetos maiores, simplesmente a partir do efeito de seu próprio peso. As tensões residuais afetam o material de maneira similar às tensões de carga.
εDeformaçãoA deformação é um valor dimensional que representa a alteração relativa do comprimento de um material ao seu comprimento inicial.
σTensãoA tensão mecânica é expressa pelo quociente da força F e a área da seção transversal A do material tensionado, σ = F / A
νCoeficiente de PoissonO coeficiente de Poisson é definido pela divisão da deformação transversal ε t e a deformação longitudinal ε l. Para as ligas de alumínio, ν = 0,33, por exemplo.
 Coeficiente de temperatura do fator de gaugeO fator de gauge especificado aplica-se à temperatura ambiente. Isso muda com a variação de temperatura; no entanto, com uma excelente aproximação, essa correlação é linear. No caso de grids de medição constantes, o fator de gauge é proporcional à temperatura; No caso de grids de medição de cromo-níquel, o fator de medição é inversamente proporcional à temperatura. O coeficiente de temperatura do fator de gauge e sua tolerância são declarados em cada pacote de strain gauge.
 Sensibilidade transversalA sensibilidade transversal é a relação entre a sensibilidade de um strain gauge transversal à direção do grid de medição e sua sensibilidade na direção do grid de medição. A sensibilidade transversal é indicada nos pacotes de strain gauges.