O Que é um Pino de Carga?

Um pino de carga é um tipo de célula de carga empregado em inúmeras aplicações diferentes, geralmente instalado em máquinas como um substituto para pinos de articulação, eixos ou cintas. Ele funciona ao detectar a força que lhe é aplicada, via um strain gage que é colocado no centro do pino de carga.

A circunferência externa do pino de carga possui duas cavidades que definem os planos de cisalhamento, que é a área entre as forças medidas. Para fornecer a carga total, os pinos de carga produzem um sinal que é igual à força aplicada.

Vantagens dos Pinos de Carga

Os pinos de carga são considerados um dos produtos mais confiáveis para medição de cargas em diversas aplicações. Isso deve-se ao fato de que eles podem resistir a ambientes agressivos e operar em alguns dos ambientes mais extremos, incluindo offshore.

São à prova de água à medida que a área instrumentada do pino de carga é completamente coberta dentro de um furo central, permitindo que operem com sucesso debaixo d'água.

Os pinos de carga também estão disponíveis em uma ampla gama de faixas de carga e tamanhos, oferecendo aos consumidores diversas opções de escolha para garantir que encontrem um pino de carga ideal às suas aplicações.

 

Aplicações

Os pinos de carga são usados em uma variedade de indústrias, incluindo oil & gas, agricultura, química e aviação.

Sua versatilidade permite seu uso em uma gama de aplicações, incluindo em guindastes, guinchos, elevadores e gruas.


Pinos de Carga da HBM

A HBM é um líder mundial em strain gages e transdutores para medições e fornecemos uma ampla gama de pinos de carga para suas aplicações.

Nossos pinos de carga tem uma capacidade nominal a partir de 0,25t até 100t, com precisão de 0,5%. Seu nível de sobrecarga é de 150% da capacidade nominal e a carga máxima é maior que 300% de sua capacidade nominal.

Os pinos possuem compensação de temperatura e são feitos de aço inoxidável, altamente resistentes à corrosão. A construção robusta de nossos pinos de carga os tornam livres de manutenção e perfeitos para uso em condições extremas. As saídas de sinal usadas são mV/V, 4 – 20 mA, 0 – 5 V DC.

Além de nossa faixa padrão, também produzimos pinos de carga personalizados feitos com as especificações exatas. Somos capazes de personalizar completamente o projeto dos pinos de carga e incluir conexões elétricas especiais, caso solicitado. O condicionamento de sinal é parte integral do projeto de nossos pinos de carga personalizados e também incluímos classe de proteção IP68 e o fornecimento de placas anti-rotação como opções adicionais.

Se você quer mais informações sobre os pinos de carga da HBM, entre em contato e um vendedor irá fornecer todas as informações solicitadas.

Produtos Relacionados

Sensores OEM
Resolvendo os problemas dos clientes com sensores OEM com poucas ou nenhuma alteração em sistemas existentes.
Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.